닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"A3000005","name":"IndustrialPI RO","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0400","A0400B0460","00102002417144","0010200241714480XC"]}
실제 제품은 다를 수 있음
IndustrialPI RO
제품 번호: A3000005
GTIN: 4046548109870
Industrial PI 4용 확장 모듈, 릴레이 출력(N/O) 4개, 최대
저항성 부하: 250 VAC에서 5A / 30 VDC에서 5A, 최대 유도성 부하:
250 VAC에서 2A / 30 VDC에서 2A.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.