text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSSu K F INC

제품 번호: 312437
GTIN: 4046548064766
PSSu, 컴팩트 모듈, 고장안전, 카운터, 2x 작동 모드, 구성 가능, 1x 입력, 증분형 엔코더, 차동 신호 RS422, 해상도 32Bit.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
어플리케이션 범위 Failsafe  
 
증분 엔코더 입력 유형 증분 엔코더  
신호 입력 A, B 및/또는 C 차분 신호(RS 422)  
카운터 펄스 증분 평가 2x  
1x  
4x  
증분 엔코더/주변 장치 공급 전위 절연 예  
증분 엔코더/모듈 공급 전위 절연 예  
기후 적합성 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 0  
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
응결 허용? unzulässig  
영구 작동 높이 ASL 2000 m  
EMC 수행 표준... P_EMV_NORM_EN 12015  
P_EMV_NORM_EN 12016  
P_EMV_NORM_EN 61131-2  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 150 m/s²  
표준2에 따른 가속 충격
공간 거리 및 연면 거리 EN 61131-2  
과전압 범위 II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착 IP54  
보호 종류, 호스팅 IP20  
하단 섹션 하우징 소재 PC  
하우징 소재 상부 파트 PC  
커넥션 터미널 D-sub 수  
D-sub 암  
높이 직경 128.9  
폭 치수 30  
깊이 치수 56  
순중량 90  
총중량 105  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 7a  
7c I  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
납 산화물의  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP 항목 사용 가능 예  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242605  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC001599  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548064766  
용량 0.358  dm3
Harmonized System Code 85389091  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, 탑햇 레일용 종단 앵글, 플라스틱 버전, 검은색, PU 10x 피스, 표시 스티커를 부착한 일반 상자에 포장.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, 탑햇 레일용 종단 앵글, 금속 버전, 강한 기계적 응력 수용, PU 2x 피스.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, 종단 레지스터가 탑재된 종단 플레이트.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, 탑햇 레일용 접지 단자, PE 연결, 플라스틱 버전, 녹색/노란색, PU 10x 피스, 표시 스티커를 부착한 일반 상자에 포장.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, PSSu/PSS4000 헤드용 레이저 인쇄 라벨링 브래킷, SEPARATOR 포함 전자 및 컴팩트 모듈, PU 10x 피스 (10x DIN A4 시트당 4x 27 = 108 라벨, 합 1080 라벨), 표시 스티커가 부착된 지퍼백에 포장.
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.) 312966
PSSu, 30 mm 너비 컴팩트 모듈용 라벨링 브래킷, PU 5x 피스.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, PSSu/PSS4000 헤드용 레이저 인쇄 라벨링 브래킷, SEPARATOR 비포함 전자 및 컴팩트 모듈, PU 10x 피스 (10x DINA4 시트당 4x 27 = 108 라벨, 합 1080 라벨), 표시 스티커가 부착된 지퍼백에 포장.

필수적 액세서리

PSSu A Con 4 S
PSSu A Con 4 S 313117
PSSu, 컴팩트 모듈용 커넥터, 1-row, 4핀, 스크류 연결, SPRINGCON 시리즈.
PSSu A Con 4 C
PSSu A Con 4 C 313118
PSSu, 컴팩트 모듈용 커넥터, 1-row, 4핀, 스프링 조립형 연결, SPRINGCON 시리즈.