닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"312435","name":"PSSu K F FCU","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSSu K F FCU
제품 번호: 312435
GTIN: 4046548067330
PSSu, 컴팩트 모듈, 고장안전, 디지털 입력 및 출력, 2x
작동 모드, 구성 가능, 펄스 확장, 신속한 셧다운,
12x 입력, 2x 시험 펄스 출력 0.25A, 2x 출력, 2A, 싱글 폴,
포지티브 스위칭, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 피드백 회로 없음, 2x
출력, 3A, 듀얼 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지,
과부하 방지, 피드백 회로 없음.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
PSSu, 컴팩트 모듈, 고장안전, 디지털 입력 및 출력, 2x 작동 모드, 구성 가능, 펄스 확장, 신속한 셧다운, 12x 입력, 2x 시험 펄스 출력 0.25A, 2x 출력, 2A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 피드백 회로 없음, 2x 출력, 3A, 듀얼 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 피드백 회로 없음.
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus 등재 KOSHA EAC (유라시아) TÜV |
| 어플리케이션 범위 | Failsafe |
기술 데이터
전기 데이터
| U1의 용도 | 모듈 전원 |
| 공급 전압 (V) |
5
5 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 1.3 |
| U2의 용도 | 주변장치 전원 |
| 공급 전압 2 (V) |
24
24 |
| 공급 전압 유형 U2 | DC |
| U2 허용 범위 | -30 %/+25 % |
| U3의 용도 | |
| 공급 전압 유형 U3 | DC |
| U3 허용 범위 | -30 %/+25 % |
입구
| 디지털 입력의 개수 |
12
12 |
| 최대 처리 펄스 입력 0- 1 | 400 ~ 5300 µs |
| 최대 처리 펄스 입력 1-0 | 400 ~ 5300 µs |
| 최대 처리 빠른 입력 0-1 | 100 ~ 5800 µs |
| 최대 처리 빠른 입력 1-0 | 200 ~ 5800 µs |
| 입력 전위 절연 | 예 |
반도체 출력
| 반도체 출력 전위 절연 | 예 |
| 절대형 엔코더와 전위 절연 | 예 |
| 반도체 출력 단락 방지 | 예 |
| 영구 부하 1극 출력 |
저항성
유도성 용량성 |
반도체 출력 2 극
| 2핀 SC 출력 개수 | 2 |
| 2극 반도체 출력 전위 절연 | 예 |
| 2극 반도체 출력 단락 방지 | 예 |
클록 출력 테스트
| 테스트 펄스 출력의 개수 | 2 |
환경 데이터
| 기후 적합성 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 |
0
60 |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| 영구 작동 높이 ASL | 2000m |
| EMC 수행 표준... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 EN 61131-2(구역 B) |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 150m/s² |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
| 과전압 범위 | II |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
기계 데이터
| 하단 섹션 하우징 소재 | PC |
| 전면 플레이트 하우징 소재 | PC |
| 라벨 홀더 하우징 소재 | PC |
| 커넥션 터미널 | 커넥터 스트립 |
| 터미널 스타일 | 플러그인 |
| 높이 직경 | 128.9 |
| 폭 치수 | 56 |
| 깊이 치수 | 56 |
| 순중량 | 170 |
| 총중량 | 185 |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 | 7a |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 | 선두 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 | 7439-92-1 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242604 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548067330 |
| 용량 | 0.537 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
필수적 액세서리
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
313115
PSSu, conector para módulos compactos, 1 fileira, 10 terminais,
conexão à mola, 2 unidades.
선택적 액세서리
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de plástico, preto, embalagemcom 10
unidades, embalado em caixa papelão neutro com adesivo de identificação.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de metal, para grande tensão
mecânica, embalagem com 2 unidades.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, terminal de aterramento para calha DIN, conexão PE, versão deplástico,
verde/amarelo, embalagem com 10 unidades, embalado em caixa papelãoneutro com
adesivo de identificação.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000,
módulos eletrônicos e compactos COM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4
arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em
saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000,
módulos eletrônicos e compactos SEM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4
arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em
saco de plástico resselável com adesivo de identificação.