닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"312420","name":"PSSu K F FAU B","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSSu K F FAU B
제품 번호: 312420
GTIN: 4046548075908
PSSu, 컴팩트 모듈, 고장안전, 특수 모듈, PSENvip용 분석 기기,
기본 버전, 1x 인터페이스 PSENvip 수광부, 1x 인터페이스 PSENvip
투광부, 4x 입력, 2x 시험 펄스 출력 0.25 A, 2x 출력, 1.75
A, 싱글 폴, 플러스 스위칭, 회로 단락 방지, 과부하 방지,
피드백 회로 없음, 2x 출력, 3 A, 듀얼 폴, 회로 단락 방지,
과부하 방지, 높은 방전 전압, 피드백 회로 없음, 2x Ethernet
인터페이스, 100 MBit/초.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대...
추가 정보
단계적 폐지 조항
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
PSSu, 컴팩트 모듈, 고장안전, 특수 모듈, PSENvip용 분석 기기, 기본 버전, 1x 인터페이스 PSENvip 수광부, 1x 인터페이스 PSENvip 투광부, 4x 입력, 2x 시험 펄스 출력 0.25 A, 2x 출력, 1.75 A, 싱글 폴, 플러스 스위칭, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 피드백 회로 없음, 2x 출력, 3 A, 듀얼 폴, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 높은 방전 전압, 피드백 회로 없음, 2x Ethernet 인터페이스, 100 MBit/초. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| 어플리케이션 범위 | Fail-safe |
기술 데이터
전기 데이터
| U1의 용도 | Module Supply |
| 공급 전압 (V) | 5 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 5 |
| U2의 용도 | Periphery Supply |
| 공급 전압 2 (V) | 24 |
| 공급 전압 유형 U2 | DC |
| U2 허용 범위 | -30 %/+25 % |
| U3의 용도 | Ausgänge |
| 공급 전압 유형 U3 | DC |
| U3 허용 범위 | -30 %/+25 % |
입구
| 디지털 입력의 개수 | 4 |
| 입력 단자의 개수 | 4 |
| 입력 DC 전압 | 24 V DC |
| 입력 전위 절연 | 예 |
반도체 출력
| 반도체 출력 전위 절연 | 예 |
| 반도체 출력 단락 방지 | ja |
| 영구 부하 1극 출력 |
저항성
유도성 용량성 |
반도체 출력 2 극
| 2핀 SC 출력 개수 | 2 |
| 2극 반도체 출력 전위 절연 | 예 |
| 2극 반도체 출력 단락 방지 | 예 |
클록 출력 테스트
| 테스트 펄스 출력의 개수 | 2 |
환경 데이터
| 기후 적합성 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 | 0 |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 93 % r. F. bei 40 °C |
| 응결 허용? | unzulässig |
| 영구 작동 높이 ASL | 2000 m |
| EMC 수행 표준... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 150 m/s² |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
| 과전압 범위 | II |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 부착 | IP54 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
| 단자 보호 유형 | IP20 |
기계 데이터
| 장착 위치 | vertikal |
| 하단 섹션 하우징 소재 | PC |
| 전면 플레이트 하우징 소재 | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
| 커넥션 터미널 | Stiftleiste |
| 터미널 스타일 | steckbar |
| 높이 직경 | 128.9 |
| 폭 치수 | 56 |
| 깊이 치수 | 56 |
| 순중량 | 200 |
| 총중량 | 210 |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 | 7a |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 | 선두 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 | 7439-92-1 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242604 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548075908 |
| 용량 | 0.537 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |