닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"312433","name":"PSSu K F EI","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSSu K F EI
제품 번호: 312433
GTIN: 4046548068993
PSSu, 컴팩트 모듈, 고장안전, 카운터, 안전 모션 모니터링, 2x
출력, 고장안전, 0.5 A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지,
과부하 방지, 피드백 회로 없음, 1x 출력, 규격, 0.5 A, 싱글 폴,
포지티브 스위칭, 회로 단락 방지, 1x 캐스케이딩용 조합 입출력 CIO
규격, 1x 엔코더용 입력, Mini-IO 암 커넥터,
8핀, 2x 근접 스위치용 입력.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
PSSu, 컴팩트 모듈, 고장안전, 카운터, 안전 모션 모니터링, 2x 출력, 고장안전, 0.5 A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 피드백 회로 없음, 1x 출력, 규격, 0.5 A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지, 1x 캐스케이딩용 조합 입출력 CIO 규격, 1x 엔코더용 입력, Mini-IO 암 커넥터, 8핀, 2x 근접 스위치용 입력.
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus 등재 TÜV EAC (유라시아) |
| 어플리케이션 범위 | Failsafe |
기술 데이터
전기 데이터
| U1의 용도 | 모듈 전원 |
| 공급 전압 (V) |
5
5 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 1.1 |
| U2의 용도 | 주변장치 전원 |
| 공급 전압 2 (V) |
24
24 |
| 공급 전압 유형 U2 | DC |
| U2 허용 범위 | -30 %/+25 % |
| U3의 용도 | |
| 공급 전압 유형 U3 | DC |
| U3 허용 범위 | -30 %/+25 % |
입력 근접 스위치
| 근접 스위치용 히스 없는 프로그래머블 모니터링 주파수 | 0.1 Hz - 5 kHz |
입구 증분 인코더
| 증분형 엔코더 입력 단자의 개수 |
1
1 |
| 연결 (인크리멘탈 엔코더) | 8-핀 Mini-IO 암 커넥터 |
| 증분 엔코더 차분 신호 상 위치 | 90° ±30° |
| 증분 엔코더 히스 비포함 프로그래머블 모니터링 함수 | 0.1Hz - 500kHz |
반도체 출력
| 반도체 출력 전위 절연 | 예 |
| 절대형 엔코더와 전위 절연 | 예 |
| 반도체 출력 단락 방지 | 예 |
| 영구 부하 1극 출력 |
저항성
유도성 용량성 |
환경 데이터
| 기후 적합성 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 |
0
60 |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| 영구 작동 높이 ASL | 2000m |
| EMC 수행 표준... |
EN 12015
EN 61131-2 EN 12016 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 150m/s² |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
| 과전압 범위 | II |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
타임스
| 한계값 초과 후의 반응 시간 | 1/f_actual + 10ms |
기계 데이터
| 하단 섹션 하우징 소재 | PC |
| 전면 플레이트 하우징 소재 | PC |
| 커넥션 터미널 | 커넥터 스트립 |
| 터미널 스타일 | 플러그인 |
| 높이 직경 | 128.9 |
| 폭 치수 | 56 |
| 깊이 치수 | 56 |
| 순중량 | 147 |
| 총중량 | 160 |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 |
7a
7c I |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 |
선두
납 산화물의 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242604 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548068993 |
| 용량 | 0.537 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리
PNOZ msi b4 Box
773845
증분 인코더를 근접 스위치에 연결하기 위한 차폐형 연결 박스 PSEN msi b4,
풀(pull) 저항기 포함/비포함,
근접 스위치용 추가 전원 포함.
필수적 액세서리
PSSu A Con Set1 C
313114
PSSu, 컴팩트 모듈용 커넥터 세트, 세트 구성: 2x 커넥터, 1-
row/5핀 및 1-row/10핀, 스프링 조립형 단자, SPRINGCON
시리즈.