닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"315200","name":"PSSu E F 4DI-R","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSSu E F 4DI-R
제품 번호: 315200
GTIN: 4046548066180
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 디지털 입력 및 출력, 4x 입력,
2x 시험 펄스 출력 0.25A, 철도 어플리케이션용.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA EAC (유라시아) TÜV |
| 어플리케이션 범위 | Failsafe |
기술 데이터
입구
| 디지털 입력의 개수 |
4
4 |
| 입력 DC 전압 | 24 V DC |
| 입력 전위 절연 | 예 |
클록 출력 테스트
| 테스트 펄스 출력의 개수 | 2 |
환경 데이터
| 어플리케이션 사이트 표준 1 - 철도 | EN 50125-3 |
| 표준 1에 따른 어플리케이션 사이트 - 철도 | 트랙 영역(1m ~ 3m) |
| 어플리케이션 사이트 표준 2 - 철도 | EN 61373 |
| 표준 2에 따른 어플리케이션 사이트 - 철도 | 카테고리 1, 클래스 A + B |
| 기후 적합성 |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
| 주변 온도 표준 | EN 50155 |
| 대기 온도 |
-40
70 |
| 주변 온도 표준 2 | EN 50125-1 |
| 표준 2에 따른 주변 온도 | -40 ~ +70 °C |
| 주변 온도 표준 3 | EN 50125-3 |
| 표준 3에 따른 주변 온도 | -40 ~ +70 °C |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | |
| 응결 허용? |
단기
EN 50155 |
| 영구 작동 높이 ASL | 2000m |
| EMC 수행 표준... |
EN 50121-3-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 50125-3 |
| 광대역 노이즈 지정 | EN 61373 |
| 광대역 노이즈 지정 | EN 50125-3 |
| 표준 1 광대역 노이즈, 철도 | EN 61373 |
| 광대역 노이즈 시 주파수, 철도 | 5 ... 150 Hz |
| 광대역 노이즈 시 가속, 철도 | |
| 가속 광대역 노이즈 | |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 2g |
| 표준2에 따른 가속 충격 | 5g |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 50124-1 |
| 과전압 범위 | OV2 |
| 공간 및 연면 오염도 | PD2 |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
| 단자 보호 유형 | IP20 |
기계 데이터
| 하단 섹션 하우징 소재 | PC |
| 전면 플레이트 하우징 소재 | PC |
| 하우징 소재 코드 | PA |
| 터미널 스타일 | 플러그인 |
| 높이 직경 | 76 |
| 폭 치수 | 12.6 |
| 깊이 치수 | 60.2 |
| 순중량 | 36 |
| 총중량 | 44 |
| 코딩 요소 이름 | D |
| 코딩 요소 색상 | 노란색 |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 |
7a
7c I |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 |
선두
납 산화물의 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242604 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548066180 |
| 용량 | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, 탑햇 레일용 접지 단자, PE 연결, 플라스틱 버전,
녹색/노란색, PU 10x 피스, 표시 스티커를 부착한
일반 상자에 포장.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, PSSu/PSS4000 헤드용 레이저 인쇄 라벨링 브래킷,
SEPARATOR 포함 전자 및 컴팩트 모듈, PU 10x 피스 (10x DIN A4
시트당 4x 27 = 108 라벨, 합 1080 라벨),
표시 스티커가 부착된 지퍼백에 포장.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, PSSu/PSS4000 헤드용 레이저 인쇄 라벨링 브래킷,
SEPARATOR 비포함 전자 및 컴팩트 모듈, PU 10x 피스 (10x DINA4
시트당 4x 27 = 108 라벨, 합 1080 라벨),
표시 스티커가 부착된 지퍼백에 포장.
필수적 액세서리
PSSu BP 1/12 C-T
314619
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, 1-row, 6x
연결 레벨, 12x 단자, 스프링 조립형 연결, 높아진
환경 요건 충족.
PSSu BP-C1 1/12 S-T
314622
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, C 레일, 1-row,
6x 연결 레벨, 12x 단자, 스크류 연결, 높아진
환경 요건 충족. 내부 신호 7개 모두 단자에 있음!
PSSu BP-C1 1/12 C-T
314623
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, C 레일, 1-row,
6x 연결 레벨, 12x 단자, 스프링 조립형 연결, 높아진
환경 요건 충족. 내부 신호 7개 모두 단자에 있음!