text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSSu E F 2DOR 8-T

제품 번호: 314225
GTIN: 4046548049183
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 디지털 입력 및 출력, 2x 출력, 릴레이 접점, 8 A, N/O, 무 전위, 높아진 환경 요건 충족.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
어플리케이션 범위 Failsafe  
 
허용되는 부하 저항성  
유도성  
릴레이 출력의 개수 2  
활용 범주 AC/DC1 표준 EN 60947-4-1  
전압 AC1 안전 접점 250  
최대 전류 AC1 안전 접점 8  
전압 DC1 안전 접점 24  
최대 전류 DC1 안전 접점 8  
활용 범주 AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
전압 AC15 안전 접점 230  
최대 전류 AC15 안전 접점 3  
전압 DC13 안전 접점 24  
안전 접점: UL에서 AC 250VAC G.U. (동일 극성)  
안전 접점: Pilot Duty B300, R300  
일반 처리 시간 지연 출력 ON 20 - 60 ms  
릴레이 접점 재료 AgCuNi  
추가 접점 사양 릴레이 + 0.2 µm Au  
전위 절연 RlCont - Uint1 4900V (안전 분리)  
전위 절연 RlCont - U2 4900V (안전 분리)  
전위 절연 RlCont1 - CRail 3050V (기본 절연)  
전위 절연 RlCont1 - RlCont2 4900V (안전 분리)  
기후 적합성 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 -40  
UL 승인 주변 온도 60 °C  
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
응결 허용? EN 60068-2-30  
kurzzeitig  
ausschl. bei Schutzkleinspann.  
영구 작동 높이 ASL 5000 m  
EMC 수행 표준... P_EMV_NORM_EN 12015  
P_EMV_NORM_EN 12016  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4  
P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B)  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
광대역 노이즈 지정 EN 60068-2-64  
표준1에 따른 연속 충격 150 m/s²  
표준2에 따른 가속 충격
공간 거리 및 연면 거리 EN 61131-2  
과전압 범위 II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착 IP54  
보호 종류, 호스팅 IP20  
단자 보호 유형
전위 절연 1 사이
전위 절연 유형 1 안전 분리  
전위 절연 2 사이
전위 절연 유형 2 안전 분리  
전위 절연 3 사이
전위 절연 유형 3 안전 분리  
전위 절연 4 사이
전위 절연 유형 4 안전 분리  
하단 섹션 하우징 소재 PC  
전면 플레이트 하우징 소재 PC  
하우징 소재 코드 PA  
터미널 스타일 플러그인  
높이 직경 76  
폭 치수 25.2  
깊이 치수 60.2  
순중량 91  
총중량 100  
코딩 요소 이름 H  
코딩 요소 색상 노란색  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242604  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548049183  
용량 0.146  dm3
Harmonized System Code 85389091  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, 탑햇 레일용 종단 앵글, 플라스틱 버전, 검은색, PU 10x 피스, 표시 스티커를 부착한 일반 상자에 포장.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, 탑햇 레일용 종단 앵글, 금속 버전, 강한 기계적 응력 수용, PU 2x 피스.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, 탑햇 레일용 접지 단자, PE 연결, 플라스틱 버전, 녹색/노란색, PU 10x 피스, 표시 스티커를 부착한 일반 상자에 포장.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, PSSu/PSS4000 헤드용 레이저 인쇄 라벨링 브래킷, SEPARATOR 포함 전자 및 컴팩트 모듈, PU 10x 피스 (10x DIN A4 시트당 4x 27 = 108 라벨, 합 1080 라벨), 표시 스티커가 부착된 지퍼백에 포장.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, PSSu/PSS4000 헤드용 레이저 인쇄 라벨링 브래킷, SEPARATOR 비포함 전자 및 컴팩트 모듈, PU 10x 피스 (10x DINA4 시트당 4x 27 = 108 라벨, 합 1080 라벨), 표시 스티커가 부착된 지퍼백에 포장.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, 종단 레지스터가 탑재된 종단 플레이트 높아진 환경 요건 충족.

필수적 액세서리

PSSu BP 2/16 S-T
PSSu BP 2/16 S-T 314628
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, 2-row, 4x 연결 레벨, 16x 단자, 스크류 연결, 높아진 환경 요건 충족.
PSSu BP 2/16 C-T
PSSu BP 2/16 C-T 314629
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, 2-row, 4x 연결 레벨, 16x 단자, 스프링 조립형 연결, 높아진 환경 요건 충족.
PSSu BP-C 2/8 C-T
PSSu BP-C 2/8 C-T 314631
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, C 레일, 2-row, 4x 연결 레벨, 16x 단자, 스프링 조립형 연결, 높아진 환경 요건 충족.