text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSSu E F 2DO 2-R

제품 번호: 315215
GTIN: 4046548067804
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 디지털 입력 및 출력, 2x 출력, 2 A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지,과부하 방지, 피드백 회로 없음, 철도 어플리케이션용. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

단위

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 디지털 입력 및 출력, 2x 출력, 2 A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지,과부하 방지, 피드백 회로 없음, 철도 어플리케이션용. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

승인 CE  
UKCA  
EAC (유라시아)  
TÜV  
어플리케이션 범위 Failsafe  
 
유도형 부하 오프 시의 단자 전압 U2 - 50 V  
허용되는 부하 저항성  
유도성  
용량성  
출력단 DC 전압 24VDC  
반도체 출력 전위 절연 예  
반도체 출력 단락 방지 예  
어플리케이션 사이트 표준 1 - 철도 EN 50125-3  
표준 1에 따른 어플리케이션 사이트 - 철도 트랙 영역(1m ~ 3m)  
어플리케이션 사이트 표준 2 - 철도 EN 61373  
표준 2에 따른 어플리케이션 사이트 - 철도 카테고리 1, 클래스 A + B  
기후 적합성 EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
주변 온도 표준 EN 50155  
대기 온도 -40  
70  
주변 온도 표준 2 EN 50125-1  
표준 2에 따른 주변 온도 -40 ~ +70 °C  
주변 온도 표준 3 EN 50125-3  
표준 3에 따른 주변 온도 -40 ~ +70 °C  
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급
응결 허용? 단기  
EN 50155  
영구 작동 높이 ASL 2000m  
EMC 수행 표준... EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
표준에 따른 진동 ... EN 50125-3  
광대역 노이즈 지정 EN 61373  
광대역 노이즈 지정 EN 50125-3  
표준 1 광대역 노이즈, 철도 EN 61373  
광대역 노이즈 시 주파수, 철도 5 ... 150 Hz  
광대역 노이즈 시 가속, 철도
가속 광대역 노이즈
표준1에 따른 연속 충격 2g  
표준2에 따른 가속 충격 5g  
공간 거리 및 연면 거리 EN 50124-1  
과전압 범위 OV2  
공간 및 연면 오염도 PD2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP20  
단자 보호 유형 IP20  
하단 섹션 하우징 소재 PC  
전면 플레이트 하우징 소재 PC  
하우징 소재 코드 PA  
터미널 스타일 플러그인  
높이 직경 76  
폭 치수 12.6  
깊이 치수 60.2  
순중량 36  
총중량 45  
코딩 요소 이름 F  
코딩 요소 색상 노란색  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 7a  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
SCIP 항목 사용 가능 예  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242604  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067804  
용량 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

필수적 액세서리

PSSu BP 1/8 S-T
PSSu BP 1/8 S-T 314600
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, 1-row, 4x 연결 레벨, 8x 단자, 스크류 연결, 높아진 환경 요건 충족.
PSSu BP 1/8 C-T
PSSu BP 1/8 C-T 314601
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, 1-row, 4x 연결 레벨, 8x 단자, 스프링 조립형 연결, 높아진 환경 요건 충족.
PSSu BP-C 1/8 C-T
PSSu BP-C 1/8 C-T 314611
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, C 레일, 1-row, 4x 연결 레벨, 8x 단자, 스프링 조립형 연결, 높아진 환경 요건 충족.
PSSu BP 1/12 S-T
PSSu BP 1/12 S-T 314618
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, 1-row, 6x 연결 레벨, 12x 단자, 스크류 연결, 높아진 환경 요건 충족.
PSSu BP 1/12 C-T
PSSu BP 1/12 C-T 314619
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, 1-row, 6x 연결 레벨, 12x 단자, 스프링 조립형 연결, 높아진 환경 요건 충족.
PSSu BP-C1 1/12 S-T
PSSu BP-C1 1/12 S-T 314622
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, C 레일, 1-row, 6x 연결 레벨, 12x 단자, 스크류 연결, 높아진 환경 요건 충족. 내부 신호 7개 모두 단자에 있음!
PSSu BP-C1 1/12 C-T
PSSu BP-C1 1/12 C-T 314623
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, C 레일, 1-row, 6x 연결 레벨, 12x 단자, 스프링 조립형 연결, 높아진 환경 요건 충족. 내부 신호 7개 모두 단자에 있음!

선택적 액세서리

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, 탑햇 레일용 종단 앵글, 플라스틱 버전, 검은색, PU 10x 피스, 표시 스티커를 부착한 일반 상자에 포장.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, 탑햇 레일용 종단 앵글, 금속 버전, 강한 기계적 응력 수용, PU 2x 피스.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, 탑햇 레일용 접지 단자, PE 연결, 플라스틱 버전, 녹색/노란색, PU 10x 피스, 표시 스티커를 부착한 일반 상자에 포장.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, PSSu/PSS4000 헤드용 레이저 인쇄 라벨링 브래킷, SEPARATOR 포함 전자 및 컴팩트 모듈, PU 10x 피스 (10x DIN A4 시트당 4x 27 = 108 라벨, 합 1080 라벨), 표시 스티커가 부착된 지퍼백에 포장.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, PSSu/PSS4000 헤드용 레이저 인쇄 라벨링 브래킷, SEPARATOR 비포함 전자 및 컴팩트 모듈, PU 10x 피스 (10x DINA4 시트당 4x 27 = 108 라벨, 합 1080 라벨), 표시 스티커가 부착된 지퍼백에 포장.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, 종단 레지스터가 탑재된 종단 플레이트 높아진 환경 요건 충족.