text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSSu E F PS2-R

제품 번호: 315192
GTIN: 4046548067774
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 공급 전압, 인피드 모듈 전원 24 V DC 1 A 버퍼형 (20 ms), 인피드 주변장치 전원 24 V DC 10 A, 인피드 C 레일 10 A, 철도 어플리케이션용. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

단위

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 공급 전압, 인피드 모듈 전원 24 V DC 1 A 버퍼형 (20 ms), 인피드 주변장치 전원 24 V DC 10 A, 인피드 C 레일 10 A, 철도 어플리케이션용. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

승인 CE  
UKCA  
TÜV  
EAC (유라시아)  
어플리케이션 범위 규격/Failsafe  
 
U1의 용도 모듈 전원  
공급 전압 (V) 24  
24  
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 7  
U2의 용도 주변장치 전원  
공급 전압 2 (V) 24  
24  
공급 전압 유형 U2 DC  
U2 허용 범위 -30 %/+25 %  
UINT1과 U2 사이 전위 절연
U1과 U2 사이 전위 절연 2500 V  
UINT1의 용도 내부 시스템 전압  
UINT1 허용 범위 -2 %/+3 %  
최대 전류 연속 작동 UINT1 1  
브리지 U-인터럽트 UINT1 표준
UINT1 단락 안전 예  
어플리케이션 사이트 표준 1 - 철도 EN 50125-3  
표준 1에 따른 어플리케이션 사이트 - 철도 트랙 영역(1m ~ 3m)  
어플리케이션 사이트 표준 2 - 철도 EN 61373  
표준 2에 따른 어플리케이션 사이트 - 철도 카테고리 1, 클래스 A + B  
기후 적합성 EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
주변 온도 표준 EN 50155  
대기 온도 -40  
70  
주변 온도 표준 2 EN 50125-1  
표준 2에 따른 주변 온도 -40 ~ +70 °C  
주변 온도 표준 3 EN 50125-3  
표준 3에 따른 주변 온도 -40 ~ +70 °C  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급
응결 허용? 단기  
EN 50155  
영구 작동 높이 ASL 2000m  
EMC 수행 표준... EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
표준에 따른 진동 ... EN 50125-3  
광대역 노이즈 지정 EN 61373  
광대역 노이즈 지정 EN 50125-3  
표준 1 광대역 노이즈, 철도 EN 61373  
광대역 노이즈 시 주파수, 철도 5 ... 150 Hz  
광대역 노이즈 시 가속, 철도
가속 광대역 노이즈
표준1에 따른 연속 충격 2g  
표준2에 따른 가속 충격 5g  
공간 거리 및 연면 거리 EN 50124-1  
과전압 범위 OV2  
공간 및 연면 오염도 PD2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP20  
단자 보호 유형 IP20  
하단 섹션 하우징 소재 PC  
전면 플레이트 하우징 소재 PC  
하우징 소재 코드 PA  
터미널 스타일 플러그인  
높이 직경 76  
폭 치수 25.2  
깊이 치수 60.2  
순중량 53  
총중량 62  
코딩 요소 이름 B  
코딩 요소 색상 노란색  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 7a  
7c I  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
납 산화물의  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
SCIP 항목 사용 가능 예  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242611  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC002583  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067774  
용량 0.146  dm3
Harmonized System Code 85044095  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, équerre terminale pour support profilé, modèle en matièreplastique, noir, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, équerre terminale pour support profilé, en métal, pour de fortes sollicitations mécaniques, UE 2 pièces.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, borne de terre pour support profilé, raccordement PE, modèle enmatière plastique, vert / jaune, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station, modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 AVEC LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4 avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station, modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 SANS LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4 avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
Plaque de terminaison avec résistance de terminaison intégrée, pour desexigences environnementales élevées.

필수적 액세서리

PSSu BS-R 2/8 C-T
PSSu BS-R 2/8 C-T 314655
PSSu, embase, pour modules d’alimentation, alimentation des modules, alimentation des périphéries, alimentation du rail C,2 rangées, 4 niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à ressorts, pour desexigences environnementales élevées. Uniquement pour la régénération del’alimentation en tension et la formation de groupes de potentiels !