닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"314622","name":"PSSu BP-C1 1/12 S-T","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSSu BP-C1 1/12 S-T
제품 번호: 314622
GTIN: 4046548058499
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, C 레일, 1-row,
6x 연결 레벨, 12x 단자, 스크류 연결, 높아진
환경 요건 충족. 내부 신호 7개 모두 단자에 있음!
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242603 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548058499 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, 탑햇 레일용 접지 단자, PE 연결, 플라스틱 버전,
녹색/노란색, PU 10x 피스, 표시 스티커를 부착한
일반 상자에 포장.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, PSSu/PSS4000 헤드용 레이저 인쇄 라벨링 브래킷,
SEPARATOR 포함 전자 및 컴팩트 모듈, PU 10x 피스 (10x DIN A4
시트당 4x 27 = 108 라벨, 합 1080 라벨),
표시 스티커가 부착된 지퍼백에 포장.
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, 베이스 모듈용 종단 네임플레이트 (dekafix),
숫자 1~50 표시, PU 10x 50 종단 네임플레이트,
표시 스티커가 부착된 일반 상자에 포장.
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, 베이스 모듈용 종단 네임플레이트 (dekafix),
숫자 51~100 표시, PU 10x 50 종단 네임플레이트,
표시 스티커가 부착된 일반 상자에 포장.
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, 베이스 모듈용 종단 네임플레이트 (dekafix),
숫자 101~150 표시, PU 10x 50 종단 네임플레이트,
표시 스티커가 부착된 일반 상자에 포장.
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, 베이스 모듈용 종단 네임플레이트 (dekafix),
숫자 151~200 표시, PU 10x 50 종단 네임플레이트,
표시 스티커가 부착된 일반 상자에 포장.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, PSSu/PSS4000 헤드용 레이저 인쇄 라벨링 브래킷,
SEPARATOR 비포함 전자 및 컴팩트 모듈, PU 10x 피스 (10x DINA4
시트당 4x 27 = 108 라벨, 합 1080 라벨),
표시 스티커가 부착된 지퍼백에 포장.