text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSS u2 EF 2DO R 8A

제품 번호: 328150
GTIN: 4046548072129
PSS u2, 전자 모듈, 고장 안전, 출력 2개, 릴레이 접점, N/O, 저항 및 유도 부하 전환용, 최대 250V AC 10A(AC1), 무전압, 스위치 오프 지연 구성 가능, 터미널 블록에 보호 코딩 PSS u2 A CE T 사용 가능, 2줄, 터미널 블록 PSS u2 T 8 필수 (시스템과 함께 제공되지 않음).

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
어플리케이션 범위 Fail-safe  
 
전위 절연 U2 ja  
허용되는 부하 ohmsch  
induktiv  
릴레이 출력의 개수 2  
활용 범주 AC/DC1 표준 EN 60947-4-1  
전압 AC1 안전 접점 250  
최대 전류 AC1 안전 접점 10  
전압 DC1 안전 접점 24  
최대 전류 DC1 안전 접점 10  
활용 범주 AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
전압 AC15 안전 접점 230  
최대 전류 AC15 안전 접점 3  
전압 DC13 안전 접점 24  
안전 접점: UL에서 AC 250 V AC G.U. (same polarity)  
안전 접점: Pilot Duty B300, R300  
릴레이 접점 재료 AgCuNi  
추가 접점 사양 릴레이 + 0,2 µm Au  
전위 절연 릴레이 출력 ja  
기후 적합성 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 -25  
UL 사양 주변 온도 UL 61010  
UL 승인 주변 온도 -25 - 60 °C  
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 95 % r. F. bei 40 °C  
응결 허용? unzulässig  
영구 작동 높이 ASL 5000 m  
EMC 수행 표준... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 150 m/s²  
표준2에 따른 가속 충격 100 m/s²  
공간 거리 및 연면 거리 2 EN 81-20  
EN 50156-1  
과전압 범주 2 III  
공간 거리 및 연면 거리 EN 61131-2  
과전압 범위 II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP20  
단자 보호 유형 IP20  
전위 절연 1 사이 RL-Ausgang und RL-Ausgang  
전위 절연 유형 1 sichere Trennung  
전위 절연 2 사이 RL-Ausgang u. Periphery Supply  
전위 절연 유형 2 sichere Trennung  
전위 절연 3 사이 RL-Ausgang und Module Supply  
전위 절연 유형 3 sichere Trennung  
전위 절연 4 사이 Periphery und Module Supply  
전위 절연 유형 4 Funktionisolierung  
하우징 소재 PC  
터미널 스타일 steckbar  
높이 직경 110.8  
폭 치수 25  
깊이 치수 72.5  
순중량 93  
총중량 110  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 34  
7a  
7c I  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
납 산화물의  
오염물질 비율 % > 0,1%  
CAS 번호 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242604  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072129  
용량 0.378  dm3
Harmonized System Code 85389091  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

필수적 액세서리

PSS u2 T 8 (1 pc.)
PSS u2 T 8 (1 pc.) 328840
PSS u2, 액세서리, 터미널 블록, 전자 모듈용, 8-핀, 스프링 장착 연결, 터미널 블록에 보호 코딩 요소 PSS u2 A CE T 사용 가능, PU 1개.
PSS u2 A CE T (10 pcs.)
PSS u2 A CE T (10 pcs.) 328861
PSS u2, 액세서리, 터미널 블록용 보호 코딩 요소, PU 10개.

선택적 액세서리

PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, 액세서리, 모듈 캐리어, 전자 모듈용, 4개 슬롯, 너비 50.1mm, 높이 107mm, 장착 거리에 유의.
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, 액세서리, 모듈 캐리어, 전자 모듈용, 1개 슬롯, 너비 12.6 mm, 높이 107mm, 장착 거리에 유의.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
PSS u2 T 8 (10 pcs.) 328841
PSS u2, 액세서리, 터미널 블록, 전자 모듈용, 8-핀, 스프링 장착 연결, 터미널 블록에 보호 코딩 요소 PSS u2 A CE T 사용 가능, PU 10개.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.) 328842
PSS u2, 액세서리, 터미널 블록, 전자 모듈용, 8-핀, 스프링 장착 연결, 터미널 블록에 보호 코딩 요소 PSS u2 A CE T 사용 가능, PU 50개.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, 액세서리, 전자 모듈용 코딩 요소, PU 10개.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, 액세서리, 라벨링 브래킷, 전자 모듈용, 짧은 버전, 23.5 x 10.5mm, PU 10개.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, 액세서리, 라벨링 브래킷, 전자 모듈용, 긴 버전, 103 x 10.5mm, PU 10개.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, 액세서리, 라벨링 브래킷, 터미널 블록용, 61 x 11.5mm, PU 10개.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, 액세서리, 라벨링 스트립, 전자 모듈의 라벨링 브래킷용, 짧은 버전, 23.5 x 10.5mm, PU 10개 x DIN A4 시트.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, 액세서리, 라벨링 스트립, 전자 모듈의 라벨링 브래킷용, 긴 버전, 103 x 10.5mm, PU 10개 x DIN A4 시트.