닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"327150","name":"PSS u2 EF 2DO R 8A -R","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IM"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSS u2 EF 2DO R 8A -R
제품 번호: 327150
GTIN: 4046548105643
PSS u2, 전자 모듈, 고장 안전, 2개 출력, 릴레이 접점,
N/O 접점, 저항성 및 유도성 부하 간 전환용, 최대 250V
AC 10 A (AC1), 볼트 프리, 스위치 오프 지연 구성 가능, 증가된
환경 요건 및 철도 어플리케이션용,
터미널 블록에 보호 코딩 PSS u2 A CE T 사용 가능, 2행,
터미널 블록 PSS u2 T 8 필요(제품 공급 범위에 포함되지 않음).
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
PSS u2, 전자 모듈, 고장 안전, 2개 출력, 릴레이 접점, N/O 접점, 저항성 및 유도성 부하 간 전환용, 최대 250V AC 10 A (AC1), 볼트 프리, 스위치 오프 지연 구성 가능, 증가된 환경 요건 및 철도 어플리케이션용, 터미널 블록에 보호 코딩 PSS u2 A CE T 사용 가능, 2행, 터미널 블록 PSS u2 T 8 필요(제품 공급 범위에 포함되지 않음).
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| 어플리케이션 범위 | Fail-safe |
기술 데이터
전기 데이터
| 전위 절연 U2 | ja |
| 허용되는 부하 |
ohmsch
induktiv |
繼電器輸出
| 릴레이 출력의 개수 | 2 |
| 활용 범주 AC/DC1 표준 | EN 60947-4-1 |
| 전압 AC1 안전 접점 | 250 |
| 최대 전류 AC1 안전 접점 | 10 |
| 전압 DC1 안전 접점 | 24 |
| 최대 전류 DC1 안전 접점 | 10 |
| 활용 범주 AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| 전압 AC15 안전 접점 | 230 |
| 최대 전류 AC15 안전 접점 | 3 |
| 전압 DC13 안전 접점 | 24 |
| 안전 접점: UL에서 AC | 250 V AC G.U. (same polarity) |
| 안전 접점: Pilot Duty | B300, R300 |
| 릴레이 접점 재료 | AgCuNi |
| 추가 접점 사양 릴레이 | + 0,2 µm Au |
| 전위 절연 릴레이 출력 | ja |
환경 데이터
| 어플리케이션 사이트 표준 1 - 철도 | EN 50125-3 |
| 표준 1에 따른 어플리케이션 사이트 - 철도 | Abstand mind. 1m vom Gleis |
| 어플리케이션 사이트 표준 2 - 철도 | EN 61373 |
| 표준 2에 따른 어플리케이션 사이트 - 철도 | Kategorie 1, Klasse A + B |
| 기후 적합성 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 | -40 |
| UL 사양 주변 온도 | UL 61010 |
| UL 승인 주변 온도 | -40 - 60 °C |
| 주변 온도 표준 2 | EN 50125-1 |
| 표준 2에 따른 주변 온도 | -40 ... +70 °C |
| 주변 온도 표준 3 | EN 50125-3 |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | P_FEUCHTE_WERT_95 % r. F. bei 40 °C |
| 응결 허용? | EN 60068-2-30 |
| 영구 작동 높이 ASL | 5000 m |
| EMC 수행 표준... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 50121-4 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 광대역 노이즈 지정 | EN 60068-2-64 |
| 표준 1 광대역 노이즈, 철도 | |
| 광대역 노이즈 시 주파수, 철도 | |
| 광대역 노이즈 시 가속, 철도 | 5,7 m/s² eff. |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 150 m/s² |
| 표준2에 따른 가속 충격 | 100 m/s² |
| 공간 거리 및 연면 거리 2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| 과전압 범주 2 | III |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
| 과전압 범위 | II |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
| 단자 보호 유형 | IP20 |
전기 절연
| 전위 절연 1 사이 | RL-Ausgang und RL-Ausgang |
| 전위 절연 유형 1 | sichere Trennung |
| 전위 절연 2 사이 | RL-Ausgang u. Periphery Supply |
| 전위 절연 유형 2 | sichere Trennung |
| 전위 절연 3 사이 | RL-Ausgang und Module Supply |
| 전위 절연 유형 3 | sichere Trennung |
| 전위 절연 4 사이 | Periphery und Module Supply |
| 전위 절연 유형 4 | Funktionisolierung |
기계 데이터
| 하우징 소재 | PC |
| 터미널 스타일 | steckbar |
| 높이 직경 | 110.8 |
| 폭 치수 | 25 |
| 깊이 치수 | 72.5 |
| 순중량 | 93 |
| 총중량 | 110 |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242604 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548105643 |
| 용량 | 0.378 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리
PSS u2 B 4 -R
327810
PSS u2, 액세서리, 백플레인, 전자 모듈용, 4개 슬롯, 증가된
환경 요건 및 철도 어플리케이션용, 너비 50.1mm, 높이
107mm, 장착 거리 유의.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, 액세서리, 터미널 블록, 전자 모듈용, 8-핀,
스프링 장착 연결, 터미널 블록에 보호 코딩 요소 PSS u2 A CE T
사용 가능, PU 10개.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, 액세서리, 터미널 블록, 전자 모듈용, 8-핀,
스프링 장착 연결, 터미널 블록에 보호 코딩 요소 PSS u2 A CE T
사용 가능, PU 50개.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, 액세서리, 라벨링 스트립, 전자 모듈의
라벨링 브래킷용, 짧은 버전, 23.5 x 10.5mm, PU 10개 x DIN A4 시트.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, 액세서리, 라벨링 스트립, 전자 모듈의
라벨링 브래킷용, 긴 버전, 103 x 10.5mm, PU 10개 x DIN A4 시트.
필수적 액세서리
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, 액세서리, 터미널 블록, 전자 모듈용, 8-핀,
스프링 장착 연결, 터미널 블록에 보호 코딩 요소 PSS u2 A CE T
사용 가능, PU 1개.