text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSS u2 EF 2AI I

제품 번호: 328200
GTIN: 4046548072136
PSS u2, 전자 모듈, 고장 안전, 전류 측정을 위한 아날로그 입력 2개, 0 ~ 25.6mA, 듀얼 폴, 15비트 분해능, 별도로 구성 가능

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
어플리케이션 범위 Fail-safe  
 
아날로그 입력의 개수 2  
아날로그 입력 유형 Strom  
아날로그 입력 신호 유형 1 Differenzeingang  
아날로그 입력 신호 볌위 1 0 - 25,6 mA  
입력 필터 유형 RC-Filter  
1. Ordnung  
아날로그 전류 입력 저항+임계 전압 156 Ohm + ca. 1,6V Schwellensp  
아날로그 입력의 해상도 15  
오류 코드 없는 모노톤 예  
아날로그 입력 변환 방법 sukzessive Approximation  
절대형 엔코더와 아날로그 입력 ja  
출력 전압 U2의 기능 Sensorversorgung  
출력단 2 DC 전압 24 V DC  
U2 출력 단락 방지 ja  
U2 출력 간 전위 분리 ja  
기후 적합성 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 -25  
UL 승인 주변 온도 -25 - 60 °C  
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 95 % r. F. bei 40 °C  
응결 허용? unzulässig  
영구 작동 높이 ASL 5000 m  
EMC 수행 표준... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 150 m/s²  
표준2에 따른 가속 충격 100 m/s²  
공간 거리 및 연면 거리 2 EN 81-20  
EN 50156-1  
과전압 범주 2 III  
공간 거리 및 연면 거리 EN 61131-2  
과전압 범위 II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP20  
단자 보호 유형 IP20  
전위 절연 1 사이 Anal. Eing. und Module Supply  
전위 절연 유형 1 Funktionsisolierung  
전위 절연 2 사이 Anal. Eing. und Periph. Supply  
전위 절연 유형 2 Funktionsisolierung  
전위 절연 3 사이 Analoger Eingang und P0  
전위 절연 유형 3 Funktionsisolierung  
전위 절연 4 사이 Periphery und Module Supply  
전위 절연 유형 4 Funktionsisolierung  
하우징 소재 PC  
터미널 스타일 steckbar  
높이 직경 110.8  
폭 치수 12.5  
깊이 치수 72.5  
순중량 42  
총중량 55  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242604  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072136  
용량 0.162  dm3
Harmonized System Code 85389091  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, 액세서리, 모듈 캐리어, 전자 모듈용, 4개 슬롯, 너비 50.1mm, 높이 107mm, 장착 거리에 유의.
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, 액세서리, 모듈 캐리어, 전자 모듈용, 1개 슬롯, 너비 12.6 mm, 높이 107mm, 장착 거리에 유의.
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, 액세서리, 실드 연결 요소, 헤드 모듈용, 전원 공급 장치 모듈 및 모듈 캐리어, 4개 연결, 4줄, 너비 50mm, 전체 높이 장착 시스템 약 120mm, 장착 거리에 유의, 탑 햇 레일의 기계식 잠금, PU 10개.
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
PSS u2 T 16 (10 pcs.) 328851
PSS u2, 액세서리, 전자 모듈용 터미널 블록, 16-핀, 스프링 장착 연결, PU 10개.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, 액세서리, 전자 모듈용 코딩 요소, PU 10개.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, 액세서리, 라벨링 브래킷, 전자 모듈용, 짧은 버전, 23.5 x 10.5mm, PU 10개.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, 액세서리, 라벨링 브래킷, 전자 모듈용, 긴 버전, 103 x 10.5mm, PU 10개.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, 액세서리, 라벨링 브래킷, 터미널 블록용, 61 x 11.5mm, PU 10개.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, 액세서리, 라벨링 스트립, 전자 모듈의 라벨링 브래킷용, 짧은 버전, 23.5 x 10.5mm, PU 10개 x DIN A4 시트.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, 액세서리, 라벨링 스트립, 전자 모듈의 라벨링 브래킷용, 긴 버전, 103 x 10.5mm, PU 10개 x DIN A4 시트.

필수적 액세서리

PSS u2 T 16 (1 pc.)
PSS u2 T 16 (1 pc.) 328850
PSS u2, 액세서리, 전자 모듈용 터미널 블록, 16-핀, 스프링 장착 연결, PU 1개.