닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"328810","name":"PSS u2 B 4","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IO"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSS u2 B 4
제품 번호: 328810
GTIN: 4046548072464
PSS u2, 액세서리, 모듈 캐리어, 전자 모듈용, 4개 슬롯,
너비 50.1mm, 높이 107mm, 장착 거리에 유의.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus 등재 EAC (유라시아) TÜV |
| 어플리케이션 범위 | 규격 |
기술 데이터
환경 데이터
| 기후 적합성 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 | 0 - 60 °C |
| UL 사양 주변 온도 | |
| UL 승인 주변 온도 | |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| 영구 작동 높이 ASL | 2000m |
| EMC 수행 표준... |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2(구역 B) |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 150m/s² |
| 표준2에 따른 가속 충격 | |
| 공간 거리 및 연면 거리 2 | |
| 과전압 범주 2 | III |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
| 과전압 범위 | II |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
기계 데이터
| 하우징 소재 | PPE |
| 높이 직경 | 107 mm |
| 폭 치수 | 53.9 mm |
| 깊이 치수 | 32.9 mm |
| 순중량 | 74 g |
| 총중량 | 75 g |
환경
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242603 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072464 |
| 용량 | 0.193 dm3 |
| Harmonized System Code | 85381000 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, 액세서리, 실드 연결 요소, 헤드 모듈용, 전원 공급 장치 모듈
및 모듈 캐리어, 4개 연결, 4줄, 너비 50mm, 전체 높이
장착 시스템 약 120mm, 장착 거리에 유의, 탑 햇 레일의
기계식 잠금, PU 10개.