text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSS u2 B 4 -R

제품 번호: 327810
PSS u2, 액세서리, 백플레인, 전자 모듈용, 4개 슬롯, 증가된 환경 요건 및 철도 어플리케이션용, 너비 50.1mm, 높이 107mm, 장착 거리 유의.

단위

재고 준비 중

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
TÜV  
어플리케이션 범위 규격  
 
어플리케이션 사이트 표준 1 - 철도 EN 50125-3  
표준 1에 따른 어플리케이션 사이트 - 철도 트랙 영역(1m ~ 3m)  
어플리케이션 사이트 표준 2 - 철도 EN 61373  
표준 2에 따른 어플리케이션 사이트 - 철도 Kategorie 1, Klasse A + B  
기후 적합성 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 -40 - 70  °C
주변 온도 표준 2 EN 50125-1  
표준 2에 따른 주변 온도 -40 ... +70 °C  
주변 온도 표준 3 EN 50125-3  
표준 3에 따른 주변 온도 -40 ... +70 °C  
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 40°C에서 95% 상대 습도  
응결 허용?
영구 작동 높이 ASL 5000m  
EMC 수행 표준... EN 50121-4  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2(구역 B)  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
광대역 노이즈 지정 EN 60068-2-64  
표준 1 광대역 노이즈, 철도 EN 61373  
광대역 노이즈 시 주파수, 철도 5 ... 150 Hz  
광대역 노이즈 시 가속, 철도 5,7 m/s² eff.  
표준1에 따른 연속 충격 20m/s²  
공간 거리 및 연면 거리 2 EN 50124-1  
과전압 범주 2 OV2  
공간 거리 및 연면 거리 EN 61131-2  
과전압 범위 II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP20  
하우징 소재 PPE  
높이 직경 107  mm
폭 치수 53.9  mm
깊이 치수 32.9  mm
순중량 76  g
총중량 77  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242603  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548103731  
용량 0.193  dm3
Harmonized System Code 85381000  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.) 328916
PSS u2, 액세서리, 라벨링 브래킷, 모듈 캐리어용, 23.5 x 10.5mm, PU 10개.
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, 액세서리, 실드 연결 요소, 헤드 모듈용, 전원 공급 장치 모듈 및 모듈 캐리어, 4개 연결, 4줄, 너비 50mm, 전체 높이 장착 시스템 약 120mm, 장착 거리에 유의, 탑 햇 레일의 기계식 잠금, PU 10개.