닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"328072","name":"PSS u2 P0 F/S EIP2","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0400","A0400B0450","00102002097102","0010200209710280IK"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSS u2 P0 F/S EIP2
제품 번호: 328072
GTIN: 4046548071948
PSS u2, 헤드 모듈, 성능 인덱스 P0, 제어 시스템 I/O, 고장 안전 및
규격, RJ45 포트 2개, CIP Safety 포함 EtherNet/IP 어댑터, BOOTP 지원,통합
전원 공급 장치, 인피드 모듈 전원 24V DC 1.2A, 인피드 주변
장치 전원 24V DC 8A, 전위 절연, 연결 기능 접지,
터미널 블록에 통합된 microSD 카드용,
보호판 포함.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
단계적 폐지 조항
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
PSS u2, 헤드 모듈, 성능 인덱스 P0, 제어 시스템 I/O, 고장 안전 및 규격, RJ45 포트 2개, CIP Safety 포함 EtherNet/IP 어댑터, BOOTP 지원,통합 전원 공급 장치, 인피드 모듈 전원 24V DC 1.2A, 인피드 주변 장치 전원 24V DC 8A, 전위 절연, 연결 기능 접지, 터미널 블록에 통합된 microSD 카드용, 보호판 포함. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus 등재 TÜV EAC (유라시아) |
| 어플리케이션 범위 | 규격/Failsafe |
기술 데이터
전기 데이터
| U1의 용도 | 모듈 전원 |
| 공급 전압 (V) |
24
24 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 28.8 |
| 전위 절연 U1 | 예 |
| U2의 용도 | 주변장치 전원 |
| 공급 전압 2 (V) |
24
24 |
| 공급 전압 유형 U2 | DC |
| U2 허용 범위 | -30 %/+25 % |
| 전위 절연 U2 | 예 |
이동식
| 플러그인 메모리 | µSD 카드 |
EtherNet / IP 어댑터
| 이더넷/IP 장치 유형 | 어댑터 |
| 지원되는 이더넷/IP RPI | 1 ~ 3200 ms |
| 이더넷/IP 인증 | ODVA |
| 이더넷/IP 전송률 | 100 MBit/s |
CIP 안전
| 지원되는 CIPSafety RPI | 10 … 3200 ms |
환경 데이터
| 기후 적합성 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 |
0
60 |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| 영구 작동 높이 ASL | 2000m |
| EMC 수행 표준... | EN 61131-2(구역 B) |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 150m/s² |
| 공간 거리 및 연면 거리 |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
| 과전압 범위 | II |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
전기 절연
| 전위 절연 1 사이 | UB 및 주변장치 전원 |
| 전위 절연 유형 1 | 기능 절연 |
| 전위 절연 2 사이 | UB 및 모듈 전원 |
| 전위 절연 유형 2 | 기능 절연 |
| 전위 절연 3 사이 | 주변장치 및 모듈 전원 |
| 전위 절연 유형 3 | 기능 절연 |
| 전위 절연 4 사이 | 모듈 전원 및 EtherNet/IP |
| 전위 절연 유형 4 | 기능 절연 |
기계 데이터
| 하단 섹션 하우징 소재 | PPE |
| 하우징 소재 상부 파트 | PC |
| 커넥션 터미널 | 스프링 타입 터미널 |
| 터미널 스타일 | 플러그인 |
| 높이 직경 | 110.1 |
| 폭 치수 | 64.1 |
| 깊이 치수 | 94.7 |
| 순중량 | 230 |
| 총중량 | 235 |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242608 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC001604 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548071948 |
| 용량 | 0.648 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, 액세서리, 실드 연결 요소, 헤드 모듈용, 전원 공급 장치 모듈
및 모듈 캐리어, 4개 연결, 4줄, 너비 50mm, 전체 높이
장착 시스템 약 120mm, 장착 거리에 유의, 탑 햇 레일의
기계식 잠금, PU 10개.
PSS u2 T 9 SD (1 pc.)
328831
PSS u2, 액세서리, 터미널 블록, 헤드 모듈용, 9-핀,
스프링 장착 연결, microSD 메모리 카드용 슬롯 포함, PU
1개.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, 액세서리, 라벨링 스트립, 전자 모듈의
라벨링 브래킷용, 짧은 버전, 23.5 x 10.5mm, PU 10개 x DIN A4 시트.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, 액세서리, 라벨링 스트립, 전자 모듈의
라벨링 브래킷용, 긴 버전, 103 x 10.5mm, PU 10개 x DIN A4 시트.