text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PIT m3 key2hq mode 2

제품 번호: 402292
GTIN: 4046548084511
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PIT m3.xp용 PITmode 트랜스폰더 키, 소재: 금속 프레임의 플라스틱 액추에이터, 크롬 도금, OM1/2에 대한 권한.

단계적 폐지 조항


단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
TÜV  
센서 원리 트랜스폰더  
트랜스폰더 코딩 0x1111 (PILZ)  
 
대기 온도 -20 - 60  °C
높이 직경 5  mm
폭 치수 29.8  mm
깊이 치수 57.3  mm
순중량 20  g
총중량 24  g
트랜스폰더 에너지 공급 패시브(배터리 프리)  
작동 주파수 125kHz  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27371292  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000017  
ETIM 참조 기능 EC002024  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548084511  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1