text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSS67 Cable M12af M12am, 10m

제품 번호: 380214
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드, 온 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 케이블 길이: 10m

단위

재고 준비 중

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
 
정격 전류 4  A
일반 도체 저항 K1 79Ohm/km  
특정 접촉 저항 K1 >= 7E+15 Ohm*cm  
도체 용량 K1 64.6pF/m  
대기 온도 -25 - 80  °C
공간 및 연면 오염도 3  
보호 종류, 호스팅  
커넥터 타입 1 5-핀 M12 암 커넥터  
커넥터 타입 1의 형태 앵글드  
M12 커넥터 1 코딩 A 코드식  
커넥터 타입 2 5-핀 M12 수 커넥터  
커넥터 타입 2의 형태 앵글드  
M12 커넥터 2 코딩 A 코드식  
소재 스레드 링 커넥터 1 CuZn 니켈 도금  
소재 스레드 링 커넥터 2 CuZn 니켈 도금  
접점 표면 재료 1 Au  
접점 표면 재료 2 Au  
핀 소재 CuZn  
소켓 소재 CuSn  
케이블 소재 K1 Cu  
케이블 K1 절연 재료 PP (9Y)  
케이블 유형 K1 LiF9Y11Y  
케이블 길이 10  m
컬러 케이블 절연 1 옐로우, RAL 1003과 유사  
하우징 컬러 블랙  
케이블 절연 소재 1 TPU / TPE-U  
PUR  
케이블의 트레일링 능력 1 예  
(설치 시) 휨 반경 K1 5 x Ø  
최대 외부 직경 케이블 K1 5.1  mm
도체 단면적 0.25  mm²
케이블 단면 AWG K1 24  
스트랜딩 K1 5 코어 원형 필러  
쉴드 K1 아니오  
컨덕터 수 5  
케이블 K1의 승인 UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
커넥터 1의 승인 UL 94 HB  
커넥터 2의 승인 UL 94 HB  
할로겐 프리 예  
내유성 저항성  
불연성 UL VW1  
하우징 소재 PUR  
순중량 366  g
총중량 376  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN 코드 4046548054804  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27060311  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC001855  
용량 1.600