닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"380318","name":"M12 con., straight, male, 5 pin, L, S","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
실제 제품은 다를 수 있음
일반 데이터
승인 | - |
기술 데이터
전기 데이터
정격 전압 U1 타입 | AC/DC |
정격 전류 | 16 A |
환경 데이터
대기 온도 | -40 - 125 °C |
공간 거리 및 연면 거리 | EN 60664-1 |
공간 및 연면 오염도 | 3 |
기계 데이터
커넥터 타입 1 | 5-핀 M12 수 커넥터 |
커넥터 타입 1의 형태 | 스트레이트 |
M12 커넥터 1 코딩 | |
접점 표면 재료 1 | Cu/Au |
실링 재료 | FKM |
핀 소재 | CuNi |
컨덕터 연결 타입 | crimp 접점 |
하우징 컬러 | 라이트 그레이 |
최대 외부 직경 케이블 K1 | 5 - 9 mm |
케이블 나사 연결 | PG 11 |
최대 케이블 단면 K1 | 1.5mm² |
커넥터 1의 승인 | UL94 V-2 |
잠금 나사 토크 | 50 … 60 Ncm, 손으로 조임 |
순중량 | 50 g |
총중량 | 60 g |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN 코드 | 4046548055108 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27060311 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC001855 |
용량 | 0 |