text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m

제품 번호: 630307
GTIN: 4046548002164
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
 
정격 전류 4  
일반 도체 저항 K1 57Ohm/km  
특정 접촉 저항 K1 >= 7E+15 Ohm*km  
도체 용량 K1 65.6pF/m  
대기 온도 -25  
80  
공간 및 연면 오염도 3  
보호 종류, 호스팅 IP67  
커넥터 타입 1 4-핀 M12 암 커넥터  
커넥터 타입 1의 형태 앵글드  
M12 커넥터 1 코딩 A 코드식  
접점 표면 재료 1 Au  
소켓 소재 CuSn  
케이블 소재 K1 Cu  
케이블 K1 절연 재료 PP (9Y)  
케이블 유형 K1 Li9YC11Y  
케이블 길이 5  
실드 표면 소재 K1 Sn  
컬러 케이블 절연 1 옐로우, RAL 1003과 유사  
하우징 컬러 블랙  
케이블 절연 소재 1 TPU 11YH1  
PUR  
케이블의 트레일링 능력 1 아니오  
(설치 시) 휨 반경 K1 5 x Ø  
최대 외부 직경 케이블 K1 5.55  
5.55  
도체 단면적 0.34  
0.34  
케이블 단면 AWG K1 22  
쉴드 K1 예  
쉴드 타입 K1 와이어 메쉬  
컨덕터 수 4  
케이블 K1의 승인 UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
커넥터 1의 승인 UL94 V-0  
할로겐 프리 예  
내유성 저항성  
불연성 UL VW1  
하우징 소재 PUR  
순중량 261  
총중량 271  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 6c  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
SCIP 항목 사용 가능 예  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27060311  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548002164  
용량 0.817  dm3
Harmonized System Code 85444290  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1