닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"301288W","name":"Project Upgr License f. PSS WIN-PRO Full","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0400","A0400B0440","00102002107094","0010200210709480JB"]}
Project Upgr License f. PSS WIN-PRO Full
제품 번호: 301288W
GTIN:
Upgrade licence for updating the version number of an present project
licence for the full version of the PSS WIN-PRO software. Includes a
licence key for activating the full functionality. Note: Does not
include software! CD must be ordered separately, if required.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
Upgrade licence for updating the version number of an present project licence for the full version of the PSS WIN-PRO software. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242504 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC002537 |