text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

Caps for IP67 moduls

제품 번호: 380324
GTIN: 4046548065251
액세서리, PDP67 및 PSS67 장치의 M12 포트용 엔드 캡, 보호 유형 IP67, 검정색, PU 4피스, A- 및 D-코드식 M12 포트 전용(380328은 L-코드식 전용).

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

 
대기 온도 -30  
70  
응결 허용? 단기  
보호 종류, 호스팅 IP67  
순중량 4  
총중량 6  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27440208  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000058  
ETIM 참조 기능 EC002314  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548065251  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1