text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PMI v704e

제품 번호: 266704
PMIvisu, 진단 및 작동 터미널, 4.3”, 해상도 480 x 272 픽셀, 정전식 터치스크린, TFT, RAM 512 MB, 플래시 2 GB, 1x RJ45 포트 100 MBit/초, 1x USB 호스트 2.0, 커패시터 버퍼형 실시간 클록, 24V DC, 4W, 이코노미 버전, OS Linux, PASvisu 런타임 설치 및 사용 허가됨, 사전 설...  추가 정보

단위

재고 준비 중

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

PMIvisu, 진단 및 작동 터미널, 4.3”, 해상도 480 x 272 픽셀, 정전식 터치스크린, TFT, RAM 512 MB, 플래시 2 GB, 1x RJ45 포트 100 MBit/초, 1x USB 호스트 2.0, 커패시터 버퍼형 실시간 클록, 24V DC, 4W, 이코노미 버전, OS Linux, PASvisu 런타임 설치 및 사용 허가됨, 사전 설치 소프트웨어: 필츠 시각화 소프트웨어.

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
EAC (유라시아)  
운영 체제 Linux  
 
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 2  W
디스플레이 유형 TFT  
디스플레이 대각선 길이 4.3  Zoll
디스플레이 해상도 480 x 272  
디스플레이 색심도 262144  
터치스크린 타입 용량성  
프로세서 클록 속도 800MHz  
RAM 512 MB  
실시간 클락 존재 여부 예  
USB 호스트 인터페이스 개수 1  
USB 호스트 인터페이스 유형 USB 2.0 유형 A  
이더넷 전송률 100 MBit/s  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 0 - 50  °C
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 40°C에서 90% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
EMC 수행 표준... EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 15g  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 호스팅  
UL 박스 유형 1,2,5  
높이 직경 95  mm
폭 치수 135  mm
깊이 치수 36.3  mm
순중량 435  g
총중량 695  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 7a  
7c I  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
오염물질 비율 % > 0,1 %  
CAS 번호 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
SCIP 항목 사용 가능 예  
 
Harmonized System Code 85371091  
UNSPSC 25 46171620  
EAN 코드 4046548083330  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27330201  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC001412  
용량 4.741  
 

선택적 액세서리

PMI 704 Holding frame
PMI 704 Holding frame 266101
PMI, 액세서리, PMI 704 패널 장착용 홀딩 프레임.
DIN rail adapter TSH 35
DIN rail adapter TSH 35 266103
PMI, 액세서리, PMI 35용 DIN 상단 햇 레일.
PMI 704 Mounting Kit
PMI 704 Mounting Kit 266104
PMI, 액세서리, PMI 704용 장착 키트.

적합 분야:

PASvisu RT Clients 1 PMI
PASvisu RT Clients 1 PMI 265352
PASvisu, 1x Visu 클라이언트용 런타임 라이선스 PMI.
PASvisu RT Logging PMI
PASvisu RT Logging PMI 265362
PASvisu, 데이터 로깅용 런타임 라이선스 PMI.
PASvisu RT Variables 500 PMI
PASvisu RT Variables 500 PMI 265456
PASvisu, 500개 외부 변수용 런타임 라이선스 PMI.