닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"402313","name":"PIT oe USB","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}
실제 제품은 다를 수 있음
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA UL Recognized Component |
기술 데이터
입구
입력 DC 전압 | 24 V DC |
갈바닉 절연 입력 | ja |
USB 인터페이스
USB 호스트 인터페이스 개수 | 1 |
USB 호스트 인터페이스 유형 | USB 2.0 Typ A |
환경 데이터
기후 적합성 |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 |
주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
대기 온도 | -30 |
기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
습도 등급 | 93 % r. F. bei 40 °C |
영구 작동 높이 ASL | 2000 m |
EMC 수행 표준... | EN 61131-2(구역 B) |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
과전압 범위 | II |
공간 및 연면 오염도 | 2 |
보호 유형 표준 | EN 60529 |
보호 종류, 부착 | IP65 |
보호 종류, 호스팅 | IP20 |
기계 데이터
장착 위치 | beliebig |
최대 케이블 길이 | 30 |
커넥션 터미널 | Federkraftklemme steckbar |
터미널 스타일 | steckbar |
폭 치수 | 31.2 |
깊이 치수 | 55 |
순중량 | 30 |
총중량 | 67 |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN 코드 | 4046548103069 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27371292 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
ETIM 참조 기능 | EC002024 |
용량 | 0 |