text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

IndustrialPI DO

제품 번호: A3000003
GTIN: 4046548110104
IndustrialPI 4용 확장 모듈, 디지털 출력 16개, 출력당 최대 전류: 500mA(High-Side 모드), 100mA(Push-Pull 모드)

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
 
대기 온도 -40 - 55  °C
보호 종류, 호스팅 IP20  
하우징 소재 플라스틱  
높이 직경 96  mm
폭 치수 22.5  mm
깊이 치수 110.5  mm
순중량 130  g
총중량 136  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 19200192  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC001413  
GTIN 4046548110104  
용량 0.423  dm3
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1