text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN op Lens Shield-150/1

제품 번호: 630919
GTIN: 4046548068641
길이 150 cm의 PMMA Altuglas 플레이트 5개, ”PSEN op.../1” 시리즈의 안전 라이트 가드 전면 스크린을 먼지, 부스러기 또는 스파크로부터 보호하기 위한 장착 브래킷 포함. 안전 라이트 가드 쌍을 보호하려면 "PSENop Lens Shield" 필요.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 -  
 
하우징 소재 PMMA  
높이 직경 1568  
폭 치수 36.3  
깊이 치수 3  
순중량 900  
총중량 1650  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27273791  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068641  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1