닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"632508","name":"PSEN opII protective column-165 Set","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN opII protective column-165 Set
제품 번호: 632508
GTIN: 4046548096200
세트에는 최대 길이 1500 mm인 안전 라이트 가드용 보호 컬럼 "PSEN opIIprot ective column-165",
고정 나사 그리고 "PSEN opII
조절식 베이스 유닛”이 포함됩니다. 라이트 가드를
심각한 기계적 충격으로부터 보호. PSEN optII 제품군의
안전 라이트 가드와 함께 사용 가능.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.