닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"6C000184","name":"PSEN opII X-muting set extended","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN opII X-muting set extended
제품 번호: 6C000184
GTIN: 4046548104738
안전 라이트 커튼 PSEN opII를 위한 확장 X-뮤팅 세트,
2개 뮤팅 센서, 2개 리플렉터, 2개 뮤팅 암 세트, 1 x
고정 자재, 2 x 1 m 연결 케이블, 뮤팅 램프,
1개 배선함
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
| ECLASS 참조 기능 | 27272792 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548104738 |
| 용량 | 96 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |