닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"632014","name":"PSEN opII Laserpointer","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN opII Laserpointer
제품 번호: 632014
GTIN: 4046548080803
라이트 가드 시리즈 PSEN opt II용 레이저 정렬 보조장치.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27272792 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548080803 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90132000 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |