닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"540030","name":"PSEN b3","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN b3
제품 번호: 540030
GTIN: 4046548062175
안전 스위치 PSEN cs3.1, PSEN cs4.1, PSEN cs4.2, PSEN ma1.4와
연계한 기계식 가드 락킹용 볼트.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27273701 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
| ETIM 참조 기능 | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062175 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1 1 Unit
541003
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터,
1가지 액추에이션 방향, IP67, 스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar=
20mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치(액추에이터 포함).
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit
541009
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터,
1가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP67, 스위칭 거리 11
mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, 직렬 연결, PU = 1x 피드 코드식
스위치(액추에이터 포함).
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit
541010
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M8 수 커넥터,
1가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP67, 스위칭 거리 11
mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치
(액추에이터 포함).
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit
541011
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 연결 케이블 5m, 1가지
액추에이션 방향, SDD 지원, IP6K9K, 스위칭 거리 11mm,
Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치(액추에이터 포함).
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit
541014
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터,
1.5m 케이블, 1가지 액추에이션 방향, SDD 지원
IP6K9K, 스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 피스
코드식 스위치(액추에이터 포함).
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1 1 Unit
541103
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터,
1가지 액추에이션 방향, IP67, 스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar=
20mm, PU = 1x 피스 전체 코드식 스위치(액추에이터 포함). 총
8개의 티치인 프로세스 가능.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541109
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터,
0.15m 케이블, 1가지 액추에이션 방향, 직렬 연결,
SDD 지원, IP67, 스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20
mm, PU = 1x 피스 전체 코드식 스위치(액추에이터 포함). 총
8개의 티치인 프로세스 가능.
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit
541110
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M8 수 커넥터,
1가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP67, 스위칭 거리
11mm, Sao = 8mm, Sar =20mm, PU = 1x 피스 전체 코드식 스위치
(액추에이터 포함). 총 8개의 티치인 프로세스 가능.
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit
541111
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 연결 케이블 5m, 1가지
액추에이션 방향, SDD 지원, IP6K9K, 스위칭 거리 11mm,
Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 피스 전체 코드식 스위치
(액추에이터 포함). 총 8개의 티치인 프로세스 가능.
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit
541203
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터,
1가지 액추에이션 방향, IP67, 스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar=
20mm, PU = 1x 피스 전체 코드식 스위치(액추에이터 포함).
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541209
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터,
0.15m 케이블, 직렬 연결, SDD 지원, IP67,
스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, 1가지 액추에이션 방향,
PU = 1x 피스 전체 코드식 스위치(액추에이터 포함).
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit
541210
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M8 수 커넥터,
직렬 연결, 1가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP67,
스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 피스 고유
코드식 스위치(액추에이터 포함).
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit
541211
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 연결 케이블 5m, 1가지
액추에이션 방향, SDD 지원, IP6K9K, 스위칭 거리 11mm,
Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 피스 고유 전체 코드식 스위치
(액추에이터 포함).