text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
5개 제품이 발견됨
PSEN rsm 2.0-300-1-0-0
570305
리셋 버튼, 곧은 헤드, 플라스틱 하우징, 2NC 와 2NO 접점을 포함한 로프 풀스위치, 최대 300 N의 스프링력

요청
PSEN rsm 2.0-300-0-0-0
570306
E-STOP 푸시버튼, 곧은 헤드, 플라스틱 하우징, 2NC 와 2NO 접점을 포함한로프 풀 스위치, 최대 300 N의 스프링력

요청
PSEN rsm 1.0-300-0-0-0
570304
E-STOP 푸시버튼, 곧은 헤드, 메탈 하우징, 2NC 와 2NO 접점을 포함한 로프풀 스위치, 최대 300 N의 스프링력

요청
PSEN rsm 1.0-300-0-2-0
570307
E-STOP 푸시버튼, 왼쪽 각진 헤드, 메탈 하우징, 2NC 와 2NO 접점을 포함한로프 풀 스위치, 최대 300 N의 스프링력

요청
PSEN rsm 1.0-300-0-1-0
570308
E-STOP 푸시버튼, 오른쪽 각진 헤드, 메탈 하우징, 2NC 와 2NO 접점을 포함한로프 풀 스위치, 최대 300 N의 스프링력

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택