text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

SN CAB RJ45s RJ45s, 2m

제품 번호: 380005
네트워크 케이블, SafetyNET p, Cat5e, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐, 4- 핀, 커넥터 스트레이트 RJ45(IP20), 커넥터 스트레이트 RJ45 (IP20) 위, 케이블 길이: 2m

단위

재고 준비 중

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
 
정격 전압 U1 타입 DC  
정격 전류 0.5  A
일반 특성 임피던스 K1 100Ohm  
대기 온도 -40 - 70  °C
커넥터 타입 1 4-핀 RJ45 수 커넥터  
커넥터 타입 1의 형태 스트레이트  
커넥터 타입 2 4-핀 RJ45 수 커넥터  
커넥터 타입 2의 형태 스트레이트  
접점 표면 재료 1 Au  
접점 표면 재료 2 Au  
핀 소재 CuZn  
케이블 소재 K1 Cu  
케이블 K1 절연 재료 PE  
케이블 길이 2  m
케이블 길이 K1 공차 + 0.035m  
실드 표면 소재 K1 Sn  
케이블 K1 카테고리 Cat5e  
컬러 케이블 절연 1 시그널 옐로우 RAL1003  
하우징 컬러 시그널 옐로우 RAL1003  
케이블 절연 소재 1 PUR  
케이블의 트레일링 능력 1 아니오  
(설치 시) 휨 반경 K1 5 x Ø  
최대 외부 직경 케이블 K1 6.9  mm
도체 단면적 0.35  mm²
케이블 단면 AWG K1 22  
스트랜딩 K1 스타 쿼드  
쉴드 K1 예  
쉴드 타입 K1 와이어 메쉬  
컨덕터 수 4  
케이블 K1의 승인 CSA AWM I/II A/B  
UL AWM-Style 20236  
할로겐 프리 예  
내유성 저항성  
불연성 IEC 60332-1-2  
CSA FT-1  
UL 1581  
하우징 소재 PC  
높이 직경 18.2  mm
폭 치수 14  mm
깊이 치수 50.5  mm
순중량 131  g
총중량 137  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444210  
UNSPSC 25 26121603  
EAN 코드 4046548053678  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27060307  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000001  
ETIM 참조 기능 EC003249  
용량 1.269