닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"C1000017","name":"Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
실제 제품은 다를 수 있음
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA cULus 등재 |
기술 데이터
전기 데이터
정격 전류 | 4 A |
일반 도체 저항 K1 | 20°C에서 <=55.4Ohm/km 이하 |
환경 데이터
대기 온도 | -40 - 85 °C |
UL 승인 주변 온도 | 80 °C |
공간 및 연면 오염도 | 3 |
기계 데이터
커넥터 타입 1 | 5-핀 M12 암 커넥터 |
커넥터 타입 1의 형태 | 스트레이트 |
M12 커넥터 1 코딩 | A 코드식 |
커넥터 타입 2 | 5-핀 M12 수 커넥터 |
커넥터 타입 2의 형태 | 스트레이트 |
M12 커넥터 2 코딩 | A 코드식 |
소재 스레드 링 커넥터 1 | CuZn 니켈 도금 |
소재 스레드 링 커넥터 2 | CuZn 니켈 도금 |
접점 표면 재료 1 | Au |
접점 표면 재료 2 | Au |
실링 재료 | FKM |
핀 소재 | CuZn |
소켓 소재 | CuZn |
케이블 소재 K1 | Cu |
케이블 K1 절연 재료 | PP (9Y) |
케이블 유형 K1 | LiF9Y11Y |
케이블 길이 | 5 m |
컬러 케이블 절연 1 | 블랙 |
하우징 컬러 | 옐로우, RAL 1004과 유사 |
케이블 절연 소재 1 | PUR |
케이블의 트레일링 능력 1 | 예 |
(설치 시) 휨 반경 K1 | 8 x Ø |
최대 외부 직경 케이블 K1 | 5.5 mm |
도체 단면적 | 0.34 mm² |
케이블 단면 AWG K1 | 22 |
스트랜딩 K1 | 5 코어 원형 필러 |
쉴드 K1 | 아니오 |
컨덕터 수 | 5 |
케이블 K1의 승인 | UL AWM-Style 20233 |
커넥터 1의 승인 | UL94 V-2 |
커넥터 2의 승인 | UL94 V-2 |
할로겐 프리 | 예 |
내유성 | 저항성 |
불연성 |
UL 20233
DIN EN 60332-1-2 FT2 |
잠금 나사 토크 | 0.4 Nm |
순중량 | 197 g |
총중량 | 202 g |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN 코드 | 4046548102581 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27060311 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC001855 |
용량 | 0 |