닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"1S000009","name":"PES actuator board ec en","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0800","A0800B0810","00900009049094","0090000904909480X9"]}
실제 제품은 다를 수 있음
일반 데이터
승인 | CE |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
환경 데이터
주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
대기 온도 | 0 °C |
보관 온도 표준 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
영구 작동 높이 ASL | 2000m |
EMC 수행 표준... | EN 61131-2 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
보호 종류, 호스팅 |
기계 데이터
높이 직경 | 133 mm |
폭 치수 | 297 mm |
깊이 치수 | 160 mm |
순중량 | 1120 g |
총중량 | 1170 g |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 90230080 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
EAN 코드 | 4046548094336 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27242291 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
ETIM 참조 기능 | EC002584 |
용량 | 22.066 |
선택적 액세서리
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Education System, 모듈형 교육 시스템, 고신축
연결 케이블, 절연 안전 커넥터 포함, 길이 1m, 연결 4mm,
파랑색.
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, 모듈형 교육 시스템, 고신축
연결 케이블, 절연 안전 커넥터 포함, 길이 1m, 연결 4mm,
검정색.
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, 모듈형 교육 시스템, 고신축
연결 케이블, 절연 안전 커넥터 포함, 길이 1m, 연결 4mm,
빨강색.
적합 분야:
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, 모듈형 교육 시스템, 고신축
연결 케이블, 절연 안전 커넥터 포함, 길이 1m, 연결 4mm,
빨강색.
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, 모듈형 교육 시스템, 고신축
연결 케이블, 절연 안전 커넥터 포함, 길이 1m, 연결 4mm,
검정색.