text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PMCtendo SZ.52/1/1/2/7/K/H/30/00

제품 번호: 8177010
Mo = 8.0 Nm Io = 5.76 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 5.2 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake.

단위

재고 준비 중

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
 
보호 종류, 호스팅  
순중량 7690  g
총중량 9090  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85015220  
UNSPSC 25 39121021  
EAN 코드 4046548072891  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27022602  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000034  
ETIM 참조 기능 EC001851  
용량 0