text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
8개 제품이 발견됨
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, 직렬 연결을 위한 분산형 패시브 접속점, 최대 8개 안전 센서 연결(직렬 연결 가능), 최대 3개 PSEN ix2 F8 코드, 최대 16 구독자 수용, 진단 정보 전달, 96 x 93 x 57 mm(H x ...

요청
SDD ES EIP
540137
SDD(Safety Device Diagnostics), 필드버스 모듈, 규격, EtherNet/IP, 2x RJ45 포트, 6x 디지털 입력/출력, 플러그인 연결 단자 (유닛과 함께 제공되지 않음).

요청
SDD ES PROFINET
540138
SDD(Safety Device Diagnostics), 필드버스 모듈, 규격, Profinet, 2x RJ45 포트, 6x 디지털 입력/출력, 플러그인 연결 단자 (유닛과 함께 제공되지 않음).

요청
SDD ES ETH
540130
SDD(Safety Device Diagnostics), 필드버스 모듈, 규격, Modbus/TCP, 2x RJ45 포트, 6x 디지털 입력/출력, 플러그인 연결 단자 (유닛과 함께 제공되지 않음).

요청
SDD ES PROFIBUS
540132
SDD(Safety Device Diagnostics), 필드버스 모듈, 규격, Profibus DP, 9x DP-V0, 9핀 D-Sub 커넥터, 6x 디지털 입력/출력, 플러그인 연결 단자 (유닛과 함께 제공되지 ...

요청
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, 직렬 연결을 위한 분산형 패시브 접속점, 최대 4개 안전 센서 연결(직렬 연결 가능), 최대 5개 PSEN ix2 F4 코드, 최대 16 구독자 수용, 진단 정보 전달, 96 x 48 x 57 mm(H x ...

요청
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD(Safety Device Diagnostics), 45 mm 하우징용 플러그인 단자 세트, 스크류 타입, PU 2피스, 각각 1x 4핀 및 2x 8핀.

요청
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD(Safety Device Diagnostics), 45 mm 하우징용 플러그인 단자 세트, 스프링식, PU 2피스, 각각 1x 4핀 및 2x 8핀.

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택