비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

PES - 접촉기 액츄에이터 시스템의 컨트롤 패널

전문 트레이닝 지원을 위한 교육 시스템: 높은 전력으로 전환

접촉기 액츄에이터 시스템의 컨트롤 패널

PES – 접촉기 액츄에이터 시스템의 컨트롤 패널필츠 교육 시스템(PES) 종합 모듈의 일부입니다. 이 모듈식 교육 시스템은 실제 교육을 위해 업계에서 사용되는 현대적 요소들로 구성되어 있습니다.

PES 모듈은 기기 또는 시스템의 기능을 모의 시험해 보며 교육 목표를 달성하기 위해 사용됩니다. 이 모듈은 컨트롤 패널 상에 명확히 배열된 여러 가지 안전 및 자동화 기능으로 구성되어 있습니다.

자동화 분야의 지식 전달을 위한 최적의 도구

이 곳에서 필츠의 교육 시스템, 기능 및 이용 가능한 시스템 버전에 대한 모든 정보를 확인할 수 있습니다.

필츠 교육 시스템(PES)

모듈식 교육과 학습 시스템

접촉기 액츄에이터 시스템의 컨트롤 패널을 통해 높은 전력으로 전환하는 방법 이해하기

필츠 교육 시스템(PES)

접촉기 액츄에이터 시스템의 컨트롤 패널은 접촉기를 사용해 높은 전기적 부하로 전환하는 방법을 보여줍니다. 이 부분은 안전 기능의 3번째 부분인 출력을 나타냅니다. 전기적 부하로 전환하는 것은 물론 이중화 전원 차단이 시연되며 실제 예시를 통해서 학습할 수 있습니다.

PES 학습 목표 - 접촉기 액츄에이터 시스템의 컨트롤 패널

  • 최대 16A의 높은 부하로 전환할 때 고려해야 할 사항 학습
  • 전기적 부하의 제어
  • 접촉 확장기의 사용

제품 범위: PES - 접촉기 액츄에이터 시스템의 컨트롤 패널

접촉기 액츄에이터 시스템의 컨트롤 패널

교육 시스템 모듈에서 2개의 보조 접촉기를 통해 높은 전기적 부하를 전환하는 방법 설명

교육 시스템을 위한 부속품

PES에 적합한 부속품 - 필츠 교육 시스템. 이 곳에서 개별 부품에 대한 배선과 시동 또는 전체 교육 시스템을 서로 연결하는 데 필요한 올바른 부속품을 찾을 수 있습니다.

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr