text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
35개 제품이 발견됨
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitabl e for the Interface: CANopen.

요청
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
PSEN ml b or PSEN ml s와 PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP 연결용 Y 어댑터, 8-pin M12 암 커넥터 1개, 스트레이트, 5-pin M12 수 커넥터 2개에 A-코드식, 스트레이 ...

요청
PSEN ma adapter
380300
케이블, 어댑터, IP68, M12 암 커넥터, 검정색, 스트레이트, 4핀, M12 수커넥터 위 A- 코드식, 검정색, 앵글, 5핀, A-코드식, PUR, 0.1 m, 4× 0.34 mm², 검정색, 센서 PSENm ...

요청
PSEN op1.1 adapter
380302
케이블, 어댑터, IP68, M12 암 커넥터, 검정색, 스트레이트, 4핀, M12 수커넥터 위 A- 코드식, 검정색, 앵글, 5핀, A-코드식, PUR, 0.1 m, 4× 0.34 mm², 검정색, 센서 PSEN ...

요청
PSEN op M12 V1 Receiver adapter
380306
케이블, 어댑터, IP68, M12 암 커넥터, 검정색, 스트레이트, 8핀, M12 수커넥터 위 A- 코드식, 검정색, 앵글, 5핀, A-코드식, PUR, 0.1 m, 4× 0.25 mm², 검정색, 쉴드(와이어 메 ...

요청
PSEN op1.2 adapter
380303
케이블, 어댑터, IP68, M12 암 커넥터, 검정색, 스트레이트, 4핀, M12 수커넥터 위 A- 코드식, 검정색, 앵글, 5핀, A-코드식, PUR, 0.1 m, 3× 0.34 mm², 검정색, 센서 PSEN ...

요청
PSEN opt M12 Transmitter adapter
380304
케이블, 어댑터, IP68, M12 암 커넥터, 검정색, 스트레이트, 4핀, M12 수커넥터 위 A- 코드식, 검정색, 앵글, 5핀, A-코드식, PUR, 0.1 m, 3× 0.34 mm², 검정색, PSENopt ...

요청
PSEN cs adapter
380301
케이블, 어댑터, IP68, M12 암 커넥터, 검정색, 스트레이트, 8핀, M12 수커넥터 위 A- 코드식, 검정색, 앵글, 5핀, A-코드식, PUR, 0.1 m, 5× 0.25 mm², 검정색, 쉴드(와이어 메 ...

요청
PSEN op 2H Receiver adapter
380305
케이블, 어댑터, IP68, M12 암 커넥터, 검정색, 스트레이트, 5핀, M12 수커넥터 위 A- 코드식, 검정색, 앵글, 5핀, A-코드식, PUR, 0.1 m, 5× 0.25 mm², 검정색, PSEN op2 ...

요청
PSEN op M12 V2 Receiver adapter
380307
케이블, 어댑터, IP68, M12 암 커넥터, 검정색, 스트레이트, 8핀, M12 수커넥터 위 A- 코드식, 검정색, 앵글, 5핀, A-코드식, PUR, 0.1 m, 4× 0.25 mm², 검정색, 쉴드(와이어 메 ...

요청
PSEN op cableset
630295
액세서리 PSENopt, PSEN op4B-T/S/L용 커넥터 스트레이트 M12 포함 Y-케이블 라이트 가드

요청
PSEN Y junction  M8-M12/M12
540327
케이블, T-플러그인 커넥터 포함 Y-어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X2, 진단 장치), 8핀, M12 암 커넥터 위 A-코드식(X1, 센서/다음 플러그인 커넥터), 8핀, A-코드식 및 M8 암 커넥터(X3 ...

요청
PSEN Y junction  M12-M12/M12
540328
케이블, T-플러그인 커넥터 포함 Y-어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X2, 진단 장치), 8핀, M12 암 커넥터 위 A-코드식(X1, 센서/다음 플러그인 커넥터), 8핀, A-코드식 및 M12 암 커넥터(X ...

요청
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
케이블, 어댑터, IP67, M12 수 커넥터, 검정색, 스트레이트, 8핀, M8 암커넥터 위 A- 코드식, 검정색, 스트레이트, 8핀, A-코드식, PUR, 0.25 m, 8× 0.14 mm², 노랑색, 8개 신호 ...

요청
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
케이블, T-플러그인 커넥터 포함 Y-어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X2, 진단 장치), 8핀, M12 암 커넥터 위 A-코드식(X1, 센서), 8핀, A-코드식 및 M8 암 커넥터(X3, 신호 출력/Lock ...

요청
PSEN sl adapter
380325
케이블, 어댑터, IP68, M12 암 커넥터, 검정색, 스트레이트, 8핀, M12 수커넥터 상 A- 코드식, 검정색, 스트레이트, 5핀, A-코드식, PUR, 0.1 m, 5× 0.25 mm², 검정색, 쉴드(와이 ...

요청
PSEN op4F/H Receiver adapter
380326
케이블, 어댑터, IP68, M12 암 커넥터, 검정색, 스트레이트, 8핀, M12 수커넥터 상 A- 코드식, 검정색, 스트레이트, 5핀, A-코드식, PUR, 0.1 m, 5× 0.25 mm², 노랑색, 센서 PS ...

요청
PSS67 Adapter Cable M8af M12sm, 2m
380222
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 앵글드 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m

요청
PSS67 Adapter Cable M8sf M12am, 2m
380223
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 스트레이트, 온 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 케이블 길이: 2m

요청
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
케이블, Y-플러그인 커넥터 포함 Y-어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X2, 진단 장치), 검정색, 스트레이트, 8핀, M12 암 커넥터 위 A-코드식(X2, 센서/다음 플러그인 커넥터), 검정색, 스트레이트, ...

요청
  • 1(current)
  • 2

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택