비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

작동 모듈 PRTM

제품
제품 번호
설명
옵션
가격
수량/주문가능 여부

PRTM1 10m

Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels; 32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs; 12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop; 2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows Embedded Standard7; Teaching GUI; connection cable length 10 m;

비교 다운로드

PRTM1 5m

Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels; 32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs; 12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop; 2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows EmbeddedStandard 7; Teaching GUI; connection cable length 5 m

비교 다운로드

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr