비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

매니퓰레이터 PRBT

매니퓰레이터 PRBT

6축 매니퓰레이터 PRBT는 극도로 유연하고 이동 중에도 사용할 수 있습니다. 컴팩트한 디자인과 가벼운 무게(19 kg)로 어떤 방향으로든 장착이 가능합니다. 그러면서도 부하 용량은 6 kg입니다! 안전한 24 V DC 드라이브(IEC 61800-5-2 준수)는 무인 운반 차량 시스템(AGVS)과 같은 모바일 어플리케이션에서도 아무 문제없이 사용할 수 있습니다.

이 매니퓰레이터는 최대 작동 범위 741 mm, 높은 반복 정확도(0.2 mm), 최대 90°/s의 속도를 자랑합니다. 따라서 거의 모든 어플리케이션에서 6축 로봇 팔을 사용할 수 있습니다.

서비스 로봇 모듈 – 모듈식 시스템

서비스 로봇 모듈을 사용하여 개별 서비스 로봇 작업장을 조립할 수 있습니다. 매니퓰레이터 PRBT에 필츠 제어작동 모듈 그리고 ROS 모듈을 사용 요건에 따라 개별적으로 보완할 수 있습니다. 또는 해당 필츠 로봇 팔을 기존 어플리케이션에 통합할 수도 있습니다! 원하는 대로 모든 옵션을 구성하실 수 있습니다. 모듈형 구조의 혜택을 누려보세요!

STO 및 SBC 안전 기능을 통해 뛰어난 안전 수준을 보장합니다. 플러그 앤 플레이 원리로 모듈을 빠르고 간편하게 작동에 적용할 수 있습니다. 작동 모듈의 운영 및 시각화 소프트웨어를 통해 직관적 프로그래밍이 이루어집니다. 매니퓰레이터 PRBT와 제어 및 작동 모듈이 EN ISO 10218-1 산업용 로봇 규격에 따라 인증된 패키지를 구성합니다. 따라서 서비스 로봇 모듈은 산업 환경비산업 환경 모두에 적절히 사용할 수 있습니다.

사용 중인 서비스 로봇 모듈

매니퓰레이터 PRBT – 특징 살펴보기

매니퓰레이터 PRBT의 장점
  • 메니퓰레이터의 부하 용량 6 kg
  • IEC 61800-5-2를 준수하는 안전한 24 VDC 드라이브 덕분에 모바일 어플리케이션에 사용 가능
  • 컴팩트한 디자인 및 가벼운 무게(19 kg)

매니퓰레이터 모듈 PRBT의 특징

  • 안전 기능: STO(안전 토크 차단) 및 SBC(안전 브레이크 제어)
  • 컨트롤러: 제어 모듈 PRCM, ROS
  • IP 등급: IP40
  • 전원 공급 장치: 24 V DC, 최대 15 A
매니퓰레이터 모듈 PRBT의 특징

ROS 모듈 – 독립적인 오픈 소스 소프트웨어

ROS 모듈을 포함한 고품질의 ROS 패키지를 조작기 제조업체로부터 직접 제공합니다. 이 제품은 산업 품질 요건을 충족하며, 산업 및 서비스 로봇 환경에서 즉시 사용이 가능합니다.
관심이 있으십니까? 국제 핫라인 담당자가 관리하는 이메일 계정 ros@pilz.de를 통해 ROS에 대해서 개별적으로 조언을 해 드립니다.

ROS 로고

제품 범위: 매니퓰레이터 PRBT

매니퓰레이터 PRBT

PRBT는 서비스 로봇 및 산업에 사용할 수 있는 강력한 소형 매니퓰레이터 모듈입니다.

조작 모듈 PRBT용 액세서리

조작 모듈 PRBT에 완벽하게 맞춤 제작: 조작 모듈 PRBT를 위한 액세서리로 어플리케이션을 완료하십시오.