비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

PASmotion 및 PASconfig SDrive – 모션 제어 엔지니어링 도구

모션 제어 엔지니어링 도구

Pilz 모션 제어 엔지니어링 도구를 사용하면 드라이브를 빠르고 쉽게 구성 및 프로그래밍하고 신뢰도 높은 감시를 할 수 있습니다. 드라이브 기술 소프트웨어를 사용하여 안전 모션 기능의 파라미터를 설정하고 모션 시퀀스를 생성하고 진단을 할 수 있습니다. 전체 프로그래밍 개념은 IEC 61131-3을 준수하는 소프트 PLC를 기반으로 합니다.

PMC 엔지니어링 도구의 장점:

드라이브 작업 파라미터 설정용 소프트웨어 PASmotion의 특징은 다음과 같습니다.

  • 내장된 기능 모듈 덕분에 사용자 친숙성이 높고 많은 시간을 절약할 수 있음
  • 모든 시스템 환경에 대한 개방성
  • 프로그래밍 대신 파라미터 설정 - 기본 및 애플리케이션 프로젝트 제공
  • 그래픽 도구와 스토리지 오실로스코프 덕분에 빠르고 쉽게 드라이브 시운전 가능
  • 무료 다운로드
  • 여러 언어 지원

PMC 엔지니어링 도구의 특징

PMC 엔지니어링 도구의 특징

다음은 모든 PMC 엔지니어링 도구에 적용되는 특징입니다.

  • IEC 61131-3에 따라 프로그래밍
  • 외부 장치는 리소스 관리자 덕분에 다양한 버스 시스템을 통해서 쉽게 통합시킬 수 있음
  • 엔지니어링부터 시운전까지 한 프로젝트에서 모든 구성 데이터를 사용할 수 있음

PASmotion의 주요 기능:

  • 모션 경로에 대한 그래픽 편집기
  • 모션 시퀀스 측정 - 그래픽 디스플레이 사용
  • 장치 파라미터 설정(예: PMCprotego/PMCtendo 서보 증폭기, PMCprimo 모션 제어 시스템)
  • 추가 작동 지침의 필요 없이 직접적인 도움이 가능한 파라미터 도움말
  • I/O 상태 표시

PASconfig SDrive의 주요 기능:

  • 안전 기능을 위한 파라미터 설정
  • 입력/출력 상태 표시
  • 유닛 컨버터
  • SD 카드에 데이터 백업
  • 리포트 기능

 

PASmotion을 다양한 용도에 사용할 수 있습니다.

  • 서보 프레스
  • 전기톱(flying saw)
  • 충전
  • 랩어라운드
  • 유동 포장기
  • 라벨링
  • 기계 캠 플레이트
  • 수직 축
PASmotion을 다양한 용도에 사용할 수 있습니다

다음은 Pilz 모션 제어가 이미 사용되고 있는 산업 분야의 예입니다.