비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

안전 카드가 서보 증폭기 PMCprotego D에 직접 통합되어 수 많은 안전 기능으로 서보 증폭기의 기능을 확장합니다. STO, SS1, SS2, SBT, SBC, SLS, SDI, SOS, SLI, SLP, SSR.

제품
제품 번호
설명
옵션
가격
수량/주문가능 여부

PMCprotego S2

Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 2 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI.

비교 다운로드

PMCprotego S1

Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT.

비교 다운로드

PMCprotego S1-2

Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP.

비교 다운로드

PMCprotego S2-2

Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 2 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SLI.

비교 다운로드

PMCprotego S1-2-C

Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP Coated version.

비교 다운로드

PMCprotego S2-2-C

Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 2 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SLI Coated version.

비교 다운로드

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr