비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

모션 제어 시스템 PMCprimo DriveP용 부속품 - 기술적 특징

모션 제어 시스템 PMCprimo용 부속품은 다양한 연결 케이블과 플러그인 카드로 구성되며 어느 어플리케이션에도 완벽히 적용할 수 있습니다.

제품
제품 번호
설명
옵션
가격
수량/주문가능 여부

Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,7m

Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector Sub-D9 female CAN network, length: 0.7 m.

비교 다운로드

Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,25m

Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector Sub-D9 female CAN network, length: 0.25 m.

비교 다운로드

PMCprimo DriveP.CAN-PROFI-Adapter 01-24

Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 1.5 A to 24 A) Interfaces: CANbus, RS 232 and PROFIBUS with termination switch and RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.

비교 다운로드

PMCprimo DriveP.CAN-CAN-Adapter 01-24

Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 1.5 A to 24 A) Interfaces: CAN1, RS232 and CAN2 with termination switch and RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.

비교 다운로드

PMCprimo DriveP.CAN-CAN-Adapter 48-72

Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 48 A and 72 A) Interfaces: CAN1, RS 232 and CAN2 with termination switch and RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.

비교 다운로드

PMCprimo DriveP.CAN-PROFI-Adapter 48-72

Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 48 A and 72 A) Interfaces: CANbus, RS 232 and PROFIBUS with termination switch and RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.

비교 다운로드

PMCprimo C. spare part plug X40

Replacement connector for the controller card PMCprimo C at the interface X40.

비교 다운로드

PMCprotegoD 01-24 spare part plug set

suitable for the device series PMCprimo MC consisting of: X40a, X40b and X50a, X50b, X50c

비교 다운로드

Cable PMCprimo mini-I/O>enc. SubD9 0,75m

Adapter cable for encoder; Cable assembled on both sides: mini-I/O <> SUBD9; No. of wires and cross section: 4x2x0,14mm²; suitable for PMCprimo C2 and PMCpimo MC; Length 0,75m;

비교 다운로드

PMCprimo C2. Ersatz Steckersatz

suitable for the device series PMCprimo C2 consisting of: X40a, X40b

비교 다운로드

다운로드

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr