text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
12개 제품이 발견됨
PMCprimo C2.0/C/C/5
680183
primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72; Hardware-Option: CPU 1,3 GHz, Configurable CANop ...

요청
PMCprimo C2.0/C/C/3
680181
primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72; Hardware-Option: CPU 1,3 GHz, Configurable CANop ...

요청
PMCprimo C2.0/C/C/4
680182
primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz Configurable CANop ...

요청
PMCprimo C2.0/C/C/2
680180
primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72; Hardware-Option: CPU 1,3 GHz, Configurable CANop ...

요청
PMCprimo C2.0/C/C/6
680184
서보 증폭기 시리즈 PMCprotego D용 Primo 모션 제어 카드 01-72, 하드웨어 옵션: CPU 1.3 GHz, 구성 가능 CANopen/Profibus, 소프트웨어 옵션: IEC 61131-3 프로그래밍 ...

요청
PMCprimo C2.0/C/C/7
680185
primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72; Hardware-Option: CPU 1,3 GHz, Configurable CANop ...

요청
PMCprimo C2.1/C/C/5
680193
motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3 GHz, configurable CANopen/Profibus; software opti ...

요청
PMCprimo C2.1/C/C/2
680190
motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3 GHz, configurable CANopen/Profibus; software opti ...

요청
PMCprimo C2.1/C/C/4
680192
motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3 GHz, configurable CANopen/Profibus; software opti ...

요청
PMCprimo C2.1/C/C/7
680195
motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3 GHz, configurable CANopen/Profibus; software opti ...

요청
PMCprimo C2.1/C/C/3
680191
motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3 GHz, configurable CANopen/Profibus; software opti ...

요청
PMCprimo C2.1/C/C/6
680194
motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3 GHz, configurable CANopen/Profibus; software opti ...

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택