비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

모션 제어 시스템 PMCprimo

단순한 작업부터 복잡한 어플리케이션까지 사용 가능한 제어 시스템

모션 제어 시스템 PMCprimo

PMCprimo 제어 시스템에는 PLC 및 모션 기능이 있습니다. 이 시스템은 모션 관리를 비롯하여 플랜트 내의 자동화를 수행합니다. 이것은 다양한 서보 축에서 가능합니다.

PMCprimo의 기본 특성은 고성능과 유연성입니다. 최대 32개 축을 탄력적으로 연결하여 전자 메인 샤프트를 만들 수 있으며, 간단한 CNC 작업도 처리할 수 있습니다. 스탠다드 기능들은(예: "전기톱", "절단기" 또는 "캠 플레이트 기능") 이미 기본적으로 저장되어 있습니다. "튜브형 파우치 패키징" 같은 기계 기능도 사용 가능합니다. 원격 유지관리, 스왑아웃 시스템 컴포넌트의 자동 파라미터 설정모든 I/O 공유 등의 최신 기능을 구현하여 뛰어난 가용성의 고성능 솔루션을 실현할 수 있습니다.

새로운 기능: 모션 제어 시스템 PMCprimo C2 – 획기적인 성능 향상

강력한 모션 제어 시스템 PMCprimo C2는 PLC, 모션 제어, CNC 기능을 갖고 있으며, 제어 작업의 완전한 수행을 지원합니다. 1.3 GHz 프로세서 및 FPGA를 갖춘 고성능 PMCprimo C2로 생산성 및 공정 품질을 개선할 수 있습니다. IEC 61131을 준수하는 소프트 PLC를 이용한 프로그래밍 덕분에 시운전 시간이 단축됩니다!

USB 인터페이스를 사용하면 간단한 데이터 가져오기 및 내보내기가 가능합니다. PMCprimo C2가 장착된 EtherCAT 마스터 인터페이스가 제공됩니다. 뿐만 아니라 PMCprimo C2는 Modbus/TCP, CAN, PROFIBUS-DP-S 등의 마스터 및 슬레이브 통신 인터페이스를 지원합니다. 또한 제어 시스템을 통해 여러 통신 네트워크(EtherCAT/CANopen)의 병렬 작동이 가능합니다.

모션 제어 시스템 PMCprimo C2

요구사항에 따라 선택:

안전 드라이브 기반: PMCprimo DriveP

안전 드라이브 기반 모션 제어 솔루션으로 모션 제어 시스템이 서보 증폭기에 옵션 카드로 통합됩니다. 드라이브 버스를 통해 추가 서보 증폭기를 간편하게 연결할 수 있습니다. PMCprimo DriveP는 적용 분야에 맞는 초소형의 고성능 솔루션을 제공합니다!

뿐만 아니라 이 솔루션은 드라이브가 통합된 안전 기능을 추가하여 쉽게 확장할 수도 있습니다. 여기에는 PMCprotego S 안전 카드를 사용합니다. 안전 모션, 정지 및 브레이크 기능은 셋업 시간 및 유지보수 요구사항과 비용을 줄여줍니다. 모션 제어, PLC 및 안전 기능이 장치에 결합되어 있습니다.

컨트롤러 기반: PMCprimo MC

컨트롤러 기반의 하드웨어 플랫폼이 포함된 중앙 솔루션 PMCprimo MC는 개방형 시스템의 기본이 됩니다. PMCprimo MC는 다양한 컨트롤러 인터페이스 덕분에 포괄적인 용도에 맞는 선택이라고 할 수 있습니다! 뛰어난 처리 용량 덕분에 복잡한 어플리케이션 프로그램에서도 사이클 타임을 단축시켜 줍니다. 이것은 까다로운 기계 공정에 최적의 솔루션을 제공합니다.

PMCprimo 모션 제어 시스템의 장점

통합 솔루션으로 인한 공간 요구사항 감소: PMCprimo DriveP – 안전 드라이브 기반

  • IEC 61131을 준수하는 고성능 소프트 PLC 및 명확히 구조화된 프로그래밍 인터페이스
  • 모션 제어 및 CNC 어플리케이션에 적합, 마스터 커퓨터에 연결(옵션), 외부 I/O을 사용하여 PSSu 연결을 통해 간편하게 확장 가능
  • 기계 가용성 개선 – 구성품 교체 후 SD 카드를 사용하여 빠른 시운전 가능
  • 통합 솔루션 결과 통합 PLC, 모션 및 CNC 기능, 소형 제어 캐비닛을 통해 비용 절감
통합 솔루션으로 인한 공간 요구사항 감소: PMCprimo DriveP – 안전 드라이브 방식

다양한 이용 가능성으로 유연한 솔루션: PMCprimo MC – 컨트롤러 기반

  • 더 많은 인터페이스가 다양한 자동화 환경에서의 통합 지원
  • 높은 처리 용량으로 더욱 복잡한 어플리케이션 프로그램에 적합
  • 최대 16개 축의 어플리케이션에 적합한 비용 효율적인 제어 솔루션
다양한 이용 가능성으로 유연한 솔루션: PMCprimo MC – 컨트롤러 방식

기술적 특징

초소형 고성능 제어 시스템 PMCprimo DriveP의 기술적 특징

초소형 고성능 제어 시스템 PMCprimo DriveP의 기술적 특성

  • 특히 뛰어난 퍼포먼스 레벨로 제어 작업 처리
  • PMCprimo C 모션 제어 카드를 서보 증폭기에 삽입하여 모듈형이며 컴팩트한 전체 솔루션 구현
  • EN ISO 13849-1에 따라 PL e 등급까지의 모든 안전 관련 어플리케이션에 사용 가능
개방형 컨트롤러 기반 제어 시스템 PMCprimo MC의 기술적 특징

컨트롤러 기반의 개방형 제어 시스템 PMCprimo MC의 기술적 특성

  • 많은 수의 축에 대한 복잡한 기계 가공 공정을 높은 처리 용량으로 쉽게 구현
  • 다수의 인터페이스 덕분에 어떤 자동화 환경에서든 유연한 통합 가능: 3개 인코더, 4개 CANopen, 1개 PROFIBUS-DP 슬레이브 + 3개 CANopen
  • 16개 디지털 입력 및 16개 디지털 출력이 각각 비용 효율적인 제어 솔루션의 기초가 됩니다.

모션 제어 시스템 PMCprimo – 모든 요구사항에 맞는 솔루션

필츠 모션 제어를 사용하면 플랜트의 모든 기능을 서로 호환시킬 수 있습니다. 이때문에 오류 없이 생산 공정을 원활하게 운영할 수 있고 결과적으로 보다 효과적인 생산이 가능합니다. 다양한 기능을 활용해 보십시오.

  • IEC 61131-3
  • 충격 없는 포지셔닝
  • 가상 메인 샤프트
  • 전기 기어
  • 캠 메커니즘
  • 레지스터 제어
  • 웹 텐션 제어
  • 선형 및 원형 내삽법
  • 전자 로터리 캠 정렬
  • 인쇄 마크 감지를 위한 빠른 입력
모든 요구사항에 적합한 솔루션

모션 제어 시스템 PMCprimo – 다양한 용도에 이상적인 솔루션

모션 제어 시스템 PMCprimo – 다양한 용도에 이상적인 솔루션
  • 운송 및 분류: 동기화(포켓형 컨베이어에서), 갭/간격 정의, 갭 메우기, 충격 없이 종이 및 액체류 운송 등
  • 다양한 형태의 패키징: 필름 패키징, 관 모양 파우치, 블리스터, 종이, 주머니 등
  • 인쇄, 종이 및 라벨링: 마킹(날짜 스탬프 등), 종이 절단, 스태킹, 운송, 오븐 손잡이와 같은 특수 인쇄물, 판지 또는 컬러 인쇄, CD, 상품 추첨 티켓 파우치, 엽서 등의 카드 접착
  • 팔레타이징 및 카토닝: 스태킹, 픽 앤 플레이스, 트레이팩 등
  • 특수 공작 기계: 절삭기, 선삭기 등
  • 테스트 벤치 설비용 특수 솔루션: 포지셔닝, 토크 제어, 내삽 및 변형, 로봇 등

제품 범위: PMCprimo – 제어 및 모션 작업용

PMCprimo DriveP

최상의 공정 품질을 위한 컴팩트한 안전 드라이브 기반 제어 시스템 – 드라이브 통합 안전 기능 추가 옵션 제공

PMCprimo C2

모션 제어 카드 PMCprimo C2는 뛰어난 성능을 제공하며 생산성 및 공정 품질 향상의 토대가 됩니다. 서보 증폭기 PMCprotego D에 꽂기만 하면 모션 제어 시스템 PMCprimo DriveP를 사용할 수 있습니다.

PMCprimo MC

컨트롤러 기반 PMCprimo MC 제어 시스템으로 개방성 및 최고의 유연성을 누리십시오. 이 시스템은 대규모 어플리케이션에 적합한 선택입니다.

PMCprimo용 부속품

모션 제어 시스템 PMCprimo용 부속품은 다양한 연결 케이블과 플러그인 카드로 구성되며 어느 어플리케이션에도 완벽히 적용할 수 있습니다.
PMI 6 primo

PMI 6 primo

PMI 6 primo에는 PLC, 모션 및 CNC 기능이 있습니다. 이것은 서보 축의 제어 및 모션 작업을 최대 성능으로 처리합니다.

PMI 6 primo