비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

서보 모터 PMCtendo

모든 용도에 맞는 서보 모터

서보 모터 PMCtendo

PMCtendo 서보 모터는 어떤 용도에든 사용할 수 있습니다. 규격, 동력, 제어 가능성, 피드백 시스템 중에서 어떤 것이 초점이든 관계 없습니다. 뛰어난 전력 밀도 덕분에 PMCtendo SZ 서보 모터는 극도로 짧은 전체 길이 및 적은 중량을 갖고 있습니다. 결과적으로 동기식 모터는 내장 축 및 제한된 공간에서의 설치에 특히 적합합니다. 낮은 코깅 토크 덕분에 정밀 모터 동기화가 가능하여 처리 품질이 언제나 높습니다.

고객님 마음에 쏙 드는 모터를 찾지 못하셨습니까? 그렇다면 직접 원하는 모터를 커스터마이징 해보는 건 어떠신까요? PMCtendo 타입 코드를 사용하여 직접 맞춤 설계 하실 수 있습니다. 저희가 도와드리겠습니다. 지금 바로 문의하십시오!

 

New: HIPERFACE DSL(R)이 장착된 서보 모터 PMCtendo SZ

이제는 순수한 디지털 모터 피드백 프로토콜 HIPERFACE DSL도 서보 모터 PMCtendo SZ에 사용할 수 있습니다. 이것은 주파수 컨버터와 모터 피드백 시스템 사이에 하나의 케이블만 사용합니다. 따라서 서보 모터 PMCtendo SZ는 드라이브 기술에서 단일 케이블 기법을 지원합니다! 고객이 얻을 수 있는 혜택: 이로써 비용이 절감될 뿐만 아니라 설치 공간을 덜 사용하며 설치 작업도 감소됩니다.

PMCtendo SZ 서보 모터는 어떤 용도에든 사용할 수 있습니다. 규격, 동력, 제어 가능성, 피드백 시스템 중에서 어떤 것이 초점이든 관계 없습니다. 동기식 모터는 내장 축 및 제한된 공간에서의 설치에 특히 적합합니다. 낮은 코깅 토크 덕분에 정밀 모터 동기화가 가능하여 처리 품질이 언제나 높습니다.

Pilz의 드라이브 기술은 에너지 효율적이고 안전한 드라이브 자동화를 위한 종합적인 솔루션을 제공합니다.

서보 모터 PMCtendo SZ

서보 모터 PMCtendo SZ의 장점

  • 매우 짧은 전체 길이 덕분에 높은 출력 밀도
  • 낮은 코깅 토크 덕분에 잡음이 거의 없는 작동 및 높은 공정 품질
  • 최고의 동력 덕분에 최대 사이클 속도/기계 출력
  • 열 발산이 최상으로 이루어지기 때문에 높은 성능이 영구적으로 보장
  • 고성능 및 절대 위치 설정에 맞는 고해상도 절대형 엔코더 시스템
  • 차상 축 및 비좁은 상황에서 사용하기에 적합
  • 능률 계수가 높기 때문에 에너지 절약(IE4)
서보 모터 PMCtendo SZ의 장점

서보 모터의 기술적 특성 - 살펴보기

스프링텍 퀵록(Springtec quick lock)
  • 극히 짧은 전체 길이
  • 유연한 샤프트
  • 낮은 관성으로 인한 높은 역학
  • SpeedTec 커넥터 또는 SpringTec 커넥터
  • 열 와인딩 보호 PTC
  • 최고 IP66 방수 방진 등급
  • RAL 9005에 따른 매끈한 검정색 표면
  • EnDat 절대 인코더 – 단일 또는 멀티턴 전자 네임플레이트
스프링텍 퀵록(Springtec quick lock)
  • 홀딩 브레이크 24 VDC
  • 관성 향상
  • IC416에 따른 외부 IP44 방수 방진 등급 팬
  • 수냉식 A-side 모터 플랜지
  • 모터 절연 시스템에 대한 UL 및 CSA 승인

PMCtendo SZ 서보 모터에는 전자식 네임플레이트가 있어, 서보 증폭기는 연결 즉시 특성 데이터를 감지합니다. 서보 모터는 자동 파라미터 설정 기능을 이용하여 빠르고 쉽게 시운전할 수 있습니다. 모터 교체도 자동으로 감지됩니다. 따라서 시운전되지 않은 축의 작동으로 인해 발생되는 문제가 방지됩니다.

적용 분야 - 역학 및 제어 가능성이 중요한 요인이 되는 경우

PMCtendo AC 서보 모터의 적용 범위는 거의 무한합니다. 훌륭한 제어성과 뛰어난 모터 동력은 기본이며 컴팩트한 사이즈로도 공급됩니다. 또한 당사는 관성이 증가된 버전의 동기식 모터도 제조하고 있습니다.

PMCtendo 동기식 모터의 기본적인 적용 분야:

  • 공작 기계
  • 패키징 기계
  • 인쇄 기계
  • 종이 생산
  • 충전
  • 취급/로봇
  • 수직 축
  • 진단

 

적용 분야

프로세스 데이터 제어 - 모니터링 포함

모터의 상태 디스플레이, 오류 메시지 및 경고는 PMCtendo DD 및 PMCprotego D 서보 증폭기에 출력됩니다.

  • 프로세스 데이터: 위치, 속도, 가속도, 전류, 온도
  • 모니터링: 어스 결함, 과전류, 단락, 개방 회로, 엔코더 시스템
  • 모터 결함: 서보 증폭기는 결함을 즉시 감시하고 가능한 원인을 사용자에게 동시에 알려줌

동기식 모터의 산업 내 용도

제품 범위: 서보 모터 PMCtendo

서보 모터 PMCtendo SZ

최신 서보 모터의 PMCtendo SZ 제품군은 뛰어난 전력 밀도, 극도로 짧은 전체 길이, 적은 중량 등의 특징이 환상적으로 결합되었습니다. 탑재된 축에 사용하든 한정된 공간에 설치하든 관계없이, Pilz는 고객의 구체적인 용도에 맞는 서보 모터를 제공합니다.

서보 모터 PMCtendo AC

PMCtendo AC는 넓은 토크 범위와 다양한 속도에서 사용 가능합니다. 새로운 디자인을 찾는다면 PMCtendo SZ 유형의 서보 모터를 추천합니다. 귀하에게 필요한 정보를 기꺼이 제공해 드리겠습니다.