text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
46개 제품이 발견됨
PMCprotego D.01/A00/0/0/2/208-480VAC
8176609
Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 3 A; Imax (2 sec.) = 9 A; Imax (5 sec.) = 6 ...

요청
PMCprotego D.72/030/0/C/2/208-480VAC
8176687
Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 72 A; Imax (5 sec.) = 140 A; Power consumpti ...

요청
PMCprotego D.06/000/0/0/2/110-230VAC
8176813
Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 6,0 A; Imax (2 sec.) = 18,0 A; Imax (5 sec.) ...

요청
PMCprotego D.01/000/0/0/2/110-230VAC
8176811
Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 2,5 A; Imax (2 sec.) = 4,5 A; Imax (5 sec.) ...

요청
PMCprotego D.03/A00/0/0/2/110-230VAC
8176819
Technical Details at 3 x 230 AC supply voltage: Permanent output current: 5,0 A; Imax (2 sec.) = 9,0 A; Imax (5 sec.) = ...

요청
PMCprotego D.24/030/0/C/2/208-480VAC
8176637
Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 24 A; Imax (5 sec.) = 48 A; Power consumptio ...

요청
PMCprotego D.12/000/0/0/2/110-230VAC
8176814
Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 12,0 A; Imax (2 sec.) = 24,0 A; Imax (5 sec. ...

요청
PMCprotego D.24/000/0/0/2/110-230VAC
8176816
Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 24,0 A; Imax (2 sec.) = 48,0 A; Imax (5 sec. ...

요청
PMCprotego D.03/000/0/0/2/110-230VAC
8176812
Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 5,0 A; Imax (2 sec.) = 9,0 A; Imax (5 sec.) ...

요청
PMCprotego D.01/A00/0/0/2/110-230VAC
8176818
Technical Details at 3 x 230 AC supply voltage: Permanent output current: 2,5 A; Imax (2 sec.) = 4,5 A; Imax (5 sec.) = ...

요청
PMCprotego D.24/000/0/P/2/110-230VAC
8176817
Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 24,0 A; Imax (2 sec.) = 72,0 A; Imax (5 sec. ...

요청
PMCprotego D.12/000/0/P/2/110-230VAC
8176815
Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 12,0 A; Imax (2 sec.) = 30,0 A; Imax (5 sec. ...

요청
PMCprotego D.12/A00/0/0/2/208-480VAC
8176547
Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 12 A; Imax (5 sec.) = 24 A; Power consumptio ...

요청
PMCprotego D.06/A00/0/0/2/110-230VAC
8176854
Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 6,0 A; Imax (2 sec.) = 18,0 A; Imax (5 sec.) ...

요청
PMCprotego D.06/A00/0/0/2/208-480VAC
8176639
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (2 s) = 18 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption ...

요청
PMCprotego D.06/000/0/0/2/208-480VAC
8176102
서보 증폭기, 3 x 400V AC에서의 연속 출력 전류: 6A, 2초간 피크 출력 전류: 18A, 5초간 피크 출력 전류: 12A, S1 작동 시 소비 전력: 4.5 kVA, 내장 브레이크 레지스터.

요청
PMCprotego D.01/000/0/0/2/208-480VAC
8176100
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax (2 s) = 4.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumpt ...

요청
PMCprotego D.03/000/0/0/2/208-480VAC
8176101
서보 증폭기, 3 x 400V AC에서의 연속 출력 전류: 3A, 2초간 피크 출력 전류: 9A, 5초간 피크 출력 전류: 6A, S1 작동 시 소비 전력: 2.2 kVA, 내장 브레이크 레지스터.

요청
PMCprotego D.12/000/0/0/2/208-480VAC
8176103
서보 증폭기, 3 x 400V AC에서의 연속 출력 전류: 12A, 2초간 피크 출력 전류: 24A, 5초간 피크 출력 전류: 24A, S1 작동 시 소비 전력: 9 kVA, 내장 브레이크 레지스터.

요청
PMCprotego D.24/000/0/0/2/208-480VAC
8176104
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA ...

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택