비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

서보 증폭기 PMCprotego D

PMCprotego D - 안전 모션으로 더 많은 성과 달성 가능

서보 증폭기 PMCprotego D

최대의 유연성과 안전성이 요구되는 곳에서 최신 PMCprotego D 서보 증폭기를 드라이브 컨트롤러로 사용해 보십시오! 드라이브 컨트롤러는 모든 관련 필드버스 시스템, 피드백 및 모터 유형을 지원합니다. PMCprotego D를 기존 시스템 환경에 쉽게 통합시킬 수 있습니다. 따라서 표준 시장 시스템에 대한 개방성이 보장됩니다.

"안전 토크 차단(STO)" 기능은 기본 버전(내장형)에 이미 포함되어 있습니다. 속도 줄임, 안전 작동 정지, 안전 정지 등의 다양한 기타 안전 기능을 플러그인 안전 카드 PMCprotego S를 사용하여 쉽게 구현할 수 있습니다. 안전 기능은 사용 중인 모터 및 인코더 유형에 관계없이 구현 가능합니다. 안전 모션 솔루션 덕분에 각각의 피드백에 대해 최대 PL e 성능 레벨을 달성할 수 있습니다.

유연성은 PMCprotego의 핵심입니다. 이 서보 증폭기를 안전 드라이브 기반 모션 제어 시스템으로 사용할 수도 있습니다. PMCprimo C 옵션 카드를 PMCprotego D의 두 번째 슬롯에 삽입하면 초소형의 올인원 모션 제어 시스템이 됩니다.

 

제어 기술 리더의 압도적 장점

  • 엔코더 종류와 관계 없이 어떤 피드백이든 가능한 EN/ISO 13849-1의 PL e를 준수하는 드라이브 통합 안전 기능
  • 다양한 필드버스, 피드백 및 모터 유형 지원
  • 안전 카드 및 I/O 확장 카드 또는 모션 제어 카드와 함께 사용 가능한 2개의 슬롯이 있는 모듈식 시스템
  • 기존의 자동화 환경에 장치를 통합시킬 수 있으므로 투자 비용이 낮음
  • 수직 축이 PMCprotego S 안전 카드와 조합된 안전 브레이크 제어
  • 낮은 공급 전압(1x 110 VAC부터 3x 230 VAC까지, 01-24 사이즈) 버전을 사용하여 가격 절감

탄력적인 드라이브 컨트롤러 - PMCprotego D의 특성

탄력적인 드라이브 컨트롤러
  • 다양한 용도에 사용할 수 있는 정격 전류 01-12A, 24A, 24-72A 용의 세 가지 규격
  • 안전 토크 차단(STO) 기능이 기본 버전에 내장되어 있으며, 다른 안전 기능도 안전 카드에 결합되어 있음
  • 확장 카드용 슬롯(필드버스, 안전 카드, 모션 제어 카드 등)
  • 리졸버 또는 사인/코사인 엔코더(Hiperface, Endat), BiSS, 증분 엔코더 또는 센서리스 등의 피드백이 있는 모터를 위한 서보 증폭기
  • 최대 60,000 rpm까지의 동기식/비동기식 모터를 위한 엔코더리스(encoderless) 작동
  • 빠른 시운전 및 서비스용 SD 카드 슬롯
  • 통신: EtherCAT, CANopen, SafetyNETp(준비 중) 또는 옵션 카드 PROFINET, PROFIBUS 포함
  • 전 세계에서 사용 가능한 적합성 표시

PMCprotego D를 사용하여 애플리케이션을 간단히 제어

  • 50개 이상의 피드백 시스템과 다양한 모터 기술 지원
  • 통합 제어 기술 솔루션(의료 분야의 경우 극도로 조용한 작동, 높은 모터 속도) 덕분에 복잡한 요건을 문제없이 충족시킬 수 있음
  • 에너지 절감 및 안전 기술에 대한 표준을 비롯한 EU 표준 충족
  • 빠른 구현 및 시운전을 위한 극도로 쉬운 작동과 취급

 

PMCprotego D를 사용하여 애플리케이션을 간단히 제어

통합 진단

서보 증폭기는 마스터 제어 시스템에 모든 정보 및 메시지를 전달해주는 역할을 합니다. 

  • 모터 데이터
  • 컨트롤러 데이터
  • 각종 인터페이스 상태
  • 오류 메시지
  • 경고 메시지
  • 모션 시퀀스

또한 데이터 작성을 도와주는 그래픽 도구도 제공됩니다.

PMCprotego D를 사용하여 시스템 상태를 항상 감시하므로 발생되는 오류를 신속히 제거할 수 있습니다. 이를 통해 시운전 기간과 생산 중에 시간을 절약할 수 있습니다!

 

통합 진단

서보 증폭기의 산업체 사용 사례

필츠 제품 범위: 서보 증폭기 PMCprotego D

PMCprotego D

"안전 토크 차단(STO)" 기능은 PMCprotego D 안전 서보 증폭기의 기본 버전에서도 사용할 수 있습니다. PMCprotego S 안전 카드가 증폭기에 통합되어 있어 안전 모션, 정지 및 브레이크 기능을 제공합니다.

PMCprotego D용 액세서리

호환 가능한 각종 부속품 중에서 선택할 수 있습니다. 사용자 정의가 필요하면 Pilz로 문의하십시오.

에너지 저장기기 PMCenergy SD

드라이브 기술로 에너지를 절약하세요. 서보 증폭기 PMCprotego D 및 PMCtendo DD5와 연동해서 사용되는 새로운 에너지 저장기기 PMCenergy SD가 에너지를 절약해 줍니다!