-
센서 기술 (1184)
- 위치 모니터링 스위치 (27)
- 안전 스위치 (374)
- 가드 잠금장치가 있는 안전 스위치 (262)
-
라이트커튼 (468)
-
PSENopt - 라이트 커튼 (351)
- 안전 라이트 빔 장치 (3)
- 표준형 2 light curtain, 전신 보호 (8)
- 표준형 2 light curtain, 손 보호 (22)
- 표준형 4 light curtain, 전신 보호 (18)
- 표준형 4 light curtain, 손가락 보호 (58)
- 표준형 4 light curtain, 손 보호 (78)
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
PSENopt - 라이트 커튼 (351)
- 안전 카메라 시스템 (22)
- Safe radar systems (12)
- 안전 레이져 스캐너 (19)
- 스위치 기어 (콘트롤 장치 대체) (652)
- 슬림 콘트롤러 PNOZmulti (286)
- 콘트롤러 (330)
- 로봇 기술 (14)
- 드라이브 테크놀로지 (635)
- 네트워크 (28)
- 오퍼레이팅과 모니터링 (261)
- 소프트웨어 (13)
- 연결 기술 (324)
필터링 기준
승인
반응 시간 (ms)
공급 전압 유형 U1
- DC (3)
공급 전압 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (3)
대기 온도
작동 범위 경고 구역 (m)
작동 범위 안전 구역 (m)
수직 각도
- 30°/15° (1)
수평 각도
- 110°/50° (1)
통합된 뮤팅
- 센서당 (4)
공간 및 연면 오염도
최대 케이블 길이
반응 주파수
이더넷 인터페이스의 개수
OSSD 출력의 개수
구역 구성 수
- 32.0 (2)
슬레이브 수
- 6.0 (2)
깊이 치수 (mm)
브라킷 포함 높이 (mm)
높이 직경 (mm)
브라킷 포함 너비 (mm)
폭 치수 (mm)
7개 제품이 발견됨
최대 비교 제품 수에 도달했거나, 제품이 이미 비교 목록에 있습니다.
닫기
PSEN rd1.1/1.2용 분석 유닛, 2개 입력, 4개 출력, SD 카드,
FSoE 프로토콜 지원 EtherCAT 인터페이스
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
레이더 센서, 5 m 작동 범위, EN ISO 13849에 따른 PL d (Cat. 3)
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
레이더 센서, 최대 9 m 작동 범위, EN ISO 13849에 따른 PL d (Cat. 3)
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
레이더 센서, 5 m 작동 범위, ENISO 13849에 따른 PL d (Cat. 3)
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
PSEN rd1.1/1.2용 분석 유닛, 2개 입력, 4개 출력
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
PSEN rd1.1/1.2용 분석 유닛, 2개 입력, 4개 출력, PROFIsafe 프로토콜 포함PROFINET
인터페이스
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.