안전 레이더 센서는 광전자 센서의 사양에 한계가 있을 경우 많이 사용됩니다. 예를 들어 야외 공간이나 자재 가공 현장 같은 열악한 환경에서는 PSENradar를 사용하여 안전하게 모니터링할 수 있습니다. 그 이유는 레이더 기술(FMCW: 주파수 변조 연속파)이 먼지, 흙, 비, 빛, 스파크, 진동 같은 외부 요인이 있는 곳에서도 높은 가용성을 보장하기 때문입니다.
24~24.25GHz 주파수의 기본 볼류메트릭(volumetric) 모니터링은 SIL 2, PL d, 카테고리 3까지 사용할 수 있으며, 이는 로봇 어플리케이션에서 종종 요구되는 안전 수준입니다. 또한 이 완벽한 솔루션에는 이더넷 및 Profisafe, FSoE 같은 추가 인터페이스가 있으므로, 개보수 어플리케이션에서도 안전 레이더 센서를 쉽게 사용할 수 있습니다
안전 레이더 센서 PSENradar를 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2와 조합하면 공장 또는 기계의 적합성 평가를 비롯하여 보호 구역 모니터링을 위한 완전한 안전 솔루션을 구성할 수 있습니다.